Search Results for "RPA150E-EW"

Filter by:
主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4812SEW/P
    重点
    DC/DC 150 9 - 60 12 1/8砖 3
    2 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4824SEW/P
    重点
    DC/DC 150 9 - 60 24 1/8砖 3
    3 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4848SEW/P
    重点
    DC/DC 150 9 - 60 48 1/8砖 3
    主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   系列
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
    重点
    (3 产品)
    • 150 W 工业级隔离 DC-DC 转换器
    • 尺寸紧凑,工业标准八分之一砖型
    • 6:1 的输入电压范围(9-60 VDC)
    • 3 kVDC 隔离电压
    关于 RECOM RPA150E-EW 系列产品的播客
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

    RPA150E-EW

    2021-6-14
    RPA150E-EW 是一款 150 W,八分之一块砖,宽输入 DC/DC 转换器,能够实现 6:1 输入电压范围和 3kVDC 隔离。效率可达 92%,是工业应用的理想选择。
    详情 >

    … 找不到您要找的内容?

    使用我们的参数搜索或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。