Suche nach "REC20"

Filtern nach:
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Part Number AC/DC,DC/DC,IC,Transformer Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | REC20K-2405SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 5 1"x1" 2
    2 RECOM | REC20K-2409SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 9 1"x1" 2
    3 RECOM | REC20K-2412DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 12 1"x1" 2
    4 RECOM | REC20K-2412SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 12 1"x1" 2
    5 RECOM | REC20K-2415DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 15 1"x1" 2
    6 RECOM | REC20K-2415SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 15 1"x1" 2
    7 RECOM | REC20K-2424SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 24 1"x1" 2
    8 RECOM | REC20K-243.3SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 9 - 36 3.3 1"x1" 2
    9 RECOM | REC20K-4805SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 5 1"x1" 2
    10 RECOM | REC20K-4809SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 9 1"x1" 2
    11 RECOM | REC20K-4812DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 12 1"x1" 2
    12 RECOM | REC20K-4812SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 12 1"x1" 2
    13 RECOM | REC20K-4815DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 15 1"x1" 2
    14 RECOM | REC20K-4815SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 15 1"x1" 2
    15 RECOM | REC20K-4824SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 24 1"x1" 2
    16 RECOM | REC20K-483.3SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    Fokus
    DC/DC 20 18 - 75 3.3 1"x1" 2
    17 RECOM | REC20-1212D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 12 2"x1" 1.6
    18 RECOM | REC20-1212S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 12 2"x1" 1.6
    19 RECOM | REC20-1215D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 15 2"x1" 1.6
    20 RECOM | REC20-1215S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 15 2"x1" 1.6
    21 RECOM | REC20-123.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 3.4 2"x1" 1.6
    22 RECOM | REC20-125.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 5.1 2"x1" 1.6
    23 RECOM | REC20-2405DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 5 2"x1" 1.6
    24 RECOM | REC20-2412D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 12 2"x1" 1.6
    25 RECOM | REC20-2412DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 12 2"x1" 1.6
    26 RECOM | REC20-2412S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 12 2"x1" 1.6
    27 RECOM | REC20-2412SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 12 2"x1" 1.6
    28 RECOM | REC20-2415D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 15 2"x1" 1.6
    29 RECOM | REC20-2415DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 15 2"x1" 1.6
    30 RECOM | REC20-2415S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 15 2"x1" 1.6
    31 RECOM | REC20-2415SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 15 2"x1" 1.6
    32 RECOM | REC20-243.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 3.4 2"x1" 1.6
    33 RECOM | REC20-243.4SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 3.4 2"x1" 1.6
    34 RECOM | REC20-245.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 5.1 2"x1" 1.6
    35 RECOM | REC20-245.1SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 5.1 2"x1" 1.6
    36 RECOM | REC20-4805DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 5 2"x1" 1.6
    37 RECOM | REC20-4812D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 12 2"x1" 1.6
    38 RECOM | REC20-4812DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 12 2"x1" 1.6
    39 RECOM | REC20-4812S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 12 2"x1" 1.6
    40 RECOM | REC20-4812SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 12 2"x1" 1.6
    41 RECOM | REC20-4815D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 15 2"x1" 1.6
    42 RECOM | REC20-4815DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 15 2"x1" 1.6
    43 RECOM | REC20-4815S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 15 2"x1" 1.6
    44 RECOM | REC20-4815SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 15 2"x1" 1.6
    45 RECOM | REC20-483.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 3.4 2"x1" 1.6
    46 RECOM | REC20-483.4SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 3.4 2"x1" 1.6
    47 RECOM | REC20-485.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 5.1 2"x1" 1.6
    48 RECOM | REC20-485.1SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 5.1 2"x1" 1.6
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie
    1 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
    Fokus
    (16 Produkte)
    • Industry standard 20W 1”x1” package
    • Derates to 105°C ambient temperature
    • Wide 4:1 input
    • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
    2 RECOM | REC20 Series | DC/DC, THT, 20 W
    NRND
    (18 Produkte)
    • 6-Side Shielding
    • External ON/OFF control
    • 1.6kVDC Isolation
    • UL/CSA/EN-60950-1 Certified
    3 RECOM | REC20-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
    NRND
    (14 Produkte)
    • 6-Side Shielding
    • External ON/OFF control
    • 1.6kVDC Isolation
    • UL/CSA/EN-60950-1 Certified
    RECOM REC30K-Z DC/DC-Wandler mit Spezifikationen
    Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation

    Die leistungsstarken DC/DC-Wandler der K-Serie liefern bis zu 30W 1x1-Zoll-Gehäuse

    12.06.2024
    Unsere neueste Generation an kostengünstigen DC/DC-Leistungsmodulen der K-Serie mit Pins ist jetzt noch leistungsstärker – mit einer Nennleistung von bis zu 30W und einem...
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.