Search Results for "REC20"

Filter by:
输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | REC20K-2405SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 5 1"x1" 2
    2 RECOM | REC20K-2409SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 9 1"x1" 2
    3 RECOM | REC20K-2412DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 12 1"x1" 2
    4 RECOM | REC20K-2412SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 12 1"x1" 2
    5 RECOM | REC20K-2415DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 15 1"x1" 2
    6 RECOM | REC20K-2415SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 15 1"x1" 2
    7 RECOM | REC20K-2424SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 24 1"x1" 2
    8 RECOM | REC20K-243.3SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 9 - 36 3.3 1"x1" 2
    9 RECOM | REC20K-4805SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 5 1"x1" 2
    10 RECOM | REC20K-4809SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 9 1"x1" 2
    11 RECOM | REC20K-4812DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 12 1"x1" 2
    12 RECOM | REC20K-4812SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 12 1"x1" 2
    13 RECOM | REC20K-4815DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 15 1"x1" 2
    14 RECOM | REC20K-4815SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 15 1"x1" 2
    15 RECOM | REC20K-4824SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 24 1"x1" 2
    16 RECOM | REC20K-483.3SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 18 - 75 3.3 1"x1" 2
    17 RECOM | REC20-1212D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 12 2"x1" 1.6
    18 RECOM | REC20-1212S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 12 2"x1" 1.6
    19 RECOM | REC20-1215D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 15 2"x1" 1.6
    20 RECOM | REC20-1215S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 15 2"x1" 1.6
    21 RECOM | REC20-123.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 3.4 2"x1" 1.6
    22 RECOM | REC20-125.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 18 5.1 2"x1" 1.6
    23 RECOM | REC20-2405DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 5 2"x1" 1.6
    24 RECOM | REC20-2412D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 12 2"x1" 1.6
    25 RECOM | REC20-2412DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 12 2"x1" 1.6
    26 RECOM | REC20-2412S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 12 2"x1" 1.6
    27 RECOM | REC20-2412SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 12 2"x1" 1.6
    28 RECOM | REC20-2415D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 15 2"x1" 1.6
    29 RECOM | REC20-2415DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 15 2"x1" 1.6
    30 RECOM | REC20-2415S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 15 2"x1" 1.6
    31 RECOM | REC20-2415SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 15 2"x1" 1.6
    32 RECOM | REC20-243.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 3.4 2"x1" 1.6
    33 RECOM | REC20-243.4SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 3.4 2"x1" 1.6
    34 RECOM | REC20-245.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 36 5.1 2"x1" 1.6
    35 RECOM | REC20-245.1SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 9 - 36 5.1 2"x1" 1.6
    36 RECOM | REC20-4805DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 5 2"x1" 1.6
    37 RECOM | REC20-4812D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 12 2"x1" 1.6
    38 RECOM | REC20-4812DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 12 2"x1" 1.6
    39 RECOM | REC20-4812S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 12 2"x1" 1.6
    40 RECOM | REC20-4812SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 12 2"x1" 1.6
    41 RECOM | REC20-4815D | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 15 2"x1" 1.6
    42 RECOM | REC20-4815DZ | DC/DC, THT, 20 W, Dual Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 15 2"x1" 1.6
    43 RECOM | REC20-4815S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 15 2"x1" 1.6
    44 RECOM | REC20-4815SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 15 2"x1" 1.6
    45 RECOM | REC20-483.4S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 3.4 2"x1" 1.6
    46 RECOM | REC20-483.4SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 3.4 2"x1" 1.6
    47 RECOM | REC20-485.1S | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 36 - 75 5.1 2"x1" 1.6
    48 RECOM | REC20-485.1SZ | DC/DC, THT, 20 W, Single Output
    NRND
    DC/DC 20 18 - 75 5.1 2"x1" 1.6
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
    重点
    (16 产品)
    • 工业标准 20 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 105°C
    • 宽 4:1 输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    2 RECOM | REC20 Series | DC/DC, THT, 20 W
    NRND
    (18 产品)
    • 6 面屏蔽
    • 外部开/关控制
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL/CSA/EN-60950-1 认证
    3 RECOM | REC20-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
    NRND
    (14 产品)
    • 6 面屏蔽
    • 外部开/关控制
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL/CSA/EN-60950-1 认证
    带有规格参数的 RECOM REC30K-Z DC/DC 电源模块
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

    1" x 1" 封装的 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W

    2024-6-12
    RECOM 全新推出新一代极具性价比的 “K” 系列引脚式 DC/DC 转换器,这些产品性能更强大,额定功率最高达 30 W,具有宽输入电压范围,采用 1” x 1” 微型封装,高度仅 0.4英寸 (25.4 x 25.4 x 10.2 mm)。
    详情 >

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。