e-Fuses
복잡한 산업용 24V DC 설비에서는 개별 부하를 과전류(Overcurrent) 및 단락(Short circuit) 고장으로부터 보호하는 것이 필수입니다. 특히 중앙의 대전류 전원 하나로 여러 저전력 부하에 전원을 공급하는 경우, 이러한 보호가 더욱 중요합니다. 한 부하에서 고장이 발생하면 시스템 전체 전압이 떨어져 다운될 수 있고, 더 심하면 지속적인 과전류로 인해 배선이 손상되거나 화재로 이어질 위험도 있습니다. 하지만 DC 퓨즈나 회로차단기는 적용 시 문제가 생길 수 있습니다. 너무 빨리 차단되어(불필요한 트립) 정상 동작까지 막거나, 반대로 차단되기 전까지 과도한 전류를 흘려보내는 경우가 있기 때문입니다.