R-78S Evaluation Board verlängert die Batterielebensdauer in IoT Applikationen

R-78S Evaluationsboard
RECOMs erstes Evaluation Board ermöglicht Ingenieuren, mühelos die Funktionalität des R-78S Schaltreglers zu testen, der eine AA-Batterie oder externe Versorgungsspannung für IoT-Anwendungen auf 3.3V erhöht. Das Evaluation Board ist mit mehreren Steckbrücken ausgestattet, die Eingangs- und Ausgangsstrom und -spannung messen. Dies ermöglicht typische Batterielebensdauerberechnungen, sowohl im aktiven als auch im Standby-Modus.

Das R-78S Evaluation Board demonstriert die Performance des R-78S, der eine 1,5V AA-Batteriespannung auf stabile 3,3V erhöht. Dies garantiert wesentlich höhere Energiekapazitäten und reduziert die Wartungskosten im Vergleich zu Knopfzellenbatterien. Die Betriebslebensdauer einer Anwendung wird effektiv verlängert, da der Boost-Wandler weiterhin bei Eingangsspannungen von nur 0,65V betrieben werden kann. Das Evaluation Board bietet die Möglichkeit, die externe Eingangsspannung von anderen Niederspannungsquellen zu verwenden, wie z. B. Energy-Harvesting-Geräten, wie sie für Remote-Anwendungen typisch sind. Die Last kann entweder über Ausgangspins oder einen Mikro-USB-Port angeschlossen werden. Prüfpunkte zum Messen von Spannungen und Strömen ermöglichen Ingenieuren, den weiten Eingangsspannungsbereich, hohen Wirkungsgrad und geringen Standby-Verlust vollständig zu bewerten, welche zu einer verlängerten Lebensdauer einer AA-Batterie beitragen und sogar MEMS-Stromversorgungen möglich machen. Zusätzlich stellt RECOM das Referenzdesign-Board R-REF02-78S vor, das in seiner kompakten Form, ein fertiges Design für IoT-Anwendungen bildet. Die Schaltregler-Serie R-78S wurde außerdem um 2 weitere Ausgangsspannungen erweitert, um weitere Anwendungen abdecken zu können. Ab sofort ist die Serie auch mit 1,8V-Ausgängen für Bluetooth und 3,6V für LoRaWAN-Übertragungseinheiten verfügbar. Das R-78S-Evaluation Board, das Referenzdesign-Board sowie die R-78S-Wandler sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
  • 3.3V from a single AA battery or from an external source (boost converter)
  • Efficiency 93%, >80% at 10% load
  • Input voltage range down to 0.65V
  • Input and output power measurement capability
2 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
  • 3.3V from a single AA battery (boost converter)
  • Efficiency 93%, >80% at 10% load
  • Input voltage range down to 0.65V
  • 0.100" (2.54mm) pin output