R-78S评估板延长IoT应用的电池使用寿命

R-78S评估板延长IoT应用的电池使用寿命 新闻图片
RECOM的首款评估板可让工程师轻松测试R-78S开关稳压器的性能,将AA电池或外部电源的电压提升至3.3V,适用于低功耗IoT的应用。评估板配有多个跳线,用于测量输入和输出的电流和电压,并在正常工作和待机模式下评估电池寿命。

R-78S评估板可以示范R-78S的性能,将单节AA电池的1.5V电压提升至稳定的3.3V。与纽扣电池相比,这样可以保证更高的发电容量并降低维护成本。由于升压型转换器继续在极低的0.65V输入电压下工作,这将有效延长应用的工作寿命。评估板可以使用其他低压电源(如能量采集设备)来做为外部输入电压,这在远程应用中的十分常见。负载可以经由输出引脚或micro-USB端口连接。工程师能通过测量电压和电流的测试点来充分评估可低至0.65V的极宽输入电压范围、高效率和低待机损耗,这些都延长了AA电池的工作寿命,甚至可以作为微机电系统(MEMS)的电源。RECOM也推出了R-REF02-78S参考设计板,该电路板尺寸小巧,是一款适用于3.3V IoT应用的即用型设计。为了能够用在更多的应用上,RECOM还扩展了R-78S系列,提供蓝牙适用的1.8V和LoVaWAN传输单元适用的3.6V等款式。RECOM授权的全球经销商皆可提供R-78S评估板、参考设计板以及R-78S转换器。
应用
  系列
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
  • 3.3 V,由单节 AA 电池或外部电源(升压转换器)供电
  • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
  • 输入电压范围低至 0.65 V
  • 支持输入输出功率测量
2 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
  • 单节 AA 电池产生的 3.3 V(升压转换器)
  • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
  • 输入电压范围低至 0.65 V
  • 0.100" (2.54 mm) 引脚排列