IoT 분야에 적용되는 배터리 수명 연장을 위한 R-78S 평가 보드

IoT 분야에 적용되는 배터리 수명 연장을 위한 R-78S 평가 보드 News Image
RECOM의 첫 번째 평가 보드는, 저전력 IoT 분야에 사용하는 단일 AA 배터리 및 외부에서 공급되는 낮은 전압을 3.3V로 승압시키는 R-78S 스위칭 레귤레이터의 기능을 엔지니어가 쉽게 테스트 할 수 있도록 돕는 평가 보드입니다. 이 평가 보드에는 입력 및 출력의 전압과 전류를 측정하는 여러 개의 점퍼 헤더가 장착되어 있으므로 액티브 및 대기 모드에서 일반적인 배터리의 수명 계산이 가능합니다.

R-78S 평가 보드는 1.5V AA 배터리 전압을 3.3V 까지 높여주는 R-78S의 성능을 시연하는 제품입니다. 이는 단일 셀 배터리를 사용하는 것이 버튼 또는 코인 셀 배터리를 사용하는 것보다 훨씬 더 높은 에너지 용량을 보장하고 유지 관리 비용도 적다는 것을 보여주기 위한 것입니다. 배터리가 0.65V까지의 낮은 전압을 공급할 때까지 승압 컨버터는 시스템에 필요한 전원을 지속적으로 공급합니다. 평가 보드는 보통 원격지에 설치되는 에너지 수확 디바이스와 같은 저전압 소스를 입력으로 받아서 사용할 수 있습니다. 부하는 출력 핀 또는 마이크로 USB 포트를 통해 연결됩니다. 전압 및 전류 측정을위한 테스트 포인트를 통해 엔지니어는 0.65V까지의 넓은 입력 전압 범위까지를 측정하고, 높은 효율 및 낮은 대기 손실 그리고 AA 배터리의 작동 수명을 연장하고 심지어 MEMS 전원공급장치를 실현할 수 있는지를 완벽하게 평가할 수 있습니다. 리콤에서는 3.3V 를 사용하는 IoT 분야에 바로 사용할 수 있는 컴팩트하게 디자인된 R-REF02-78S 레퍼런스 디자인 보드를 공급하고 있습니다. 또한 더 많은 분야에 사용할 수 있도록 Bluetooth 용 1.8V 및 LoRaWAN 전송용 3.6V 를 안정적으로 출력하는 R-78S 시리즈를 추가했습니다. R-78S 평가 보드 및 레퍼런스 디자인 보드, 그리고 R-78S 컨버터는 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
  • 3.3V from a single AA battery or from an external source (boost converter)
  • Efficiency 93%, >80% at 10% load
  • Input voltage range down to 0.65V
  • Input and output power measurement capability
2 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
  • 3.3V from a single AA battery (boost converter)
  • Efficiency 93%, >80% at 10% load
  • Input voltage range down to 0.65V
  • 0.100" (2.54mm) pin output