Der Markt für DC/DC-Wandler entwickelt sich ständig weiter, und RECOM optimiert kontinuierlich seine Produktlinie, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die isolierten DC/DC-Wandler von RECOM befinden sich in einem Verbesserungsprogramm, bei dem neu gestaltete Versionen einiger der beliebtesten isolierten und nicht-isolierten Leistungswandler eingeführt werden. Leistungsverbesserungen resultieren aus der Implementierung fortschrittlicher Schaltungen und Fertigungstechniken. Neue Transformatoren in Planarbauweise können automatisch platziert werden, während flexible Automatisierung die Kosten niedrig hält - und für einige neue Produkte in größeren Mengen sogar senkt.
Die geregelten Designs verwenden jetzt zwei integrierte Schaltungen (ICs), jeweils eine auf der Primär- und Sekundärseite des Transformators. Der IC auf der Primärseite ist ein Push-Pull-Transformator-Treiber mit breitem Eingangsspannungsbereich. Die Ausgangsseite verfügt über eine sekundäre Synchrongleichrichterstufe für eine präzisere Regelung über den gesamten Lastbereich. Die synchrone Gleichrichtung verbessert die Effizienz, indem verlustbehaftete Dioden durch FETs ersetzt werden, die unter der Steuerung des Controllers ein- und ausgeschaltet werden.
Die neuen Modelle lassen sich leicht durch ein „K“ in der Artikelnummer erkennen. Die 3W SIP8-Serie
RS3K-Z ist beispielsweise eine Weiterentwicklung der
RSE-Serie. Die Version -K verfügt über einen 4:1-Eingangsbereich und eine 3kV-Agentur-geprüfte Basisisolation, im Vergleich zu einem 2:1-Eingangsbereich und 3kV funktionaler Isolation der -E-Serie. Der RS3K-Z bietet zudem einen größeren Betriebstemperaturbereich ohne Derating bis +80°C, höhere Effizienz und geringere Isolationskapazität.