DC/DC 转换器的市场不断在发展和变化,RECOM 一直在改善自家产品来迎接新的挑战。RECOM 的
DC/DC 隔离转换器 正在这个改善计划当中,为我们最受欢迎的隔离和
非隔离 DC/DC 转换器推出了更新设计的版本。性能改善来自于先进的电路和制造技术。新的
平面变压器 是由自动化设备置件,灵活的自动化制程可以降低成本,甚至一些新产品在大量生产时也可以降低价格。
现在
稳压设计 使用
两个集成电路 (IC), 变压器的初级侧和次级侧各有一个。初级侧 IC 是一个宽输入的推挽式变压器驱动器。输出端有一个次级同步降压方案,在整个负载范围内进行严格调节。同步整流通过用 FET 代替高损耗二极管提高效率,并在控制器的指令下开启和关闭的 FET。
新型号可以从部件编号的「K」尾码轻松辨识,例如SIP8封装的3W RS3K-Z系列是RSE系列的加强版。-K 版本具有 4:1 输入范围和3kV的认证「基本隔离」,而 -E 系列则是 2:1 输入和 3kV 的「功能隔离」。RS3K-Z 还具有更宽的工作温度范围不降额可达+80°C、有更高的效率和更低的隔离电容。
RSK-RUW 系列的2W隔离式 DC/DC 转换器具有 4.5至36 VDC 的 8:1 输入电压范围。该系列有搭配便利的开/关控制、连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 以增加安全性。RSK-RUW 提供 3kVDC/1min 基本隔离,不降额工作温度范围为 -40°C 至 85°C,非常适合在要求苛刻的工业环境中使用。