EMC 相关服务

RECOM 通过其产品和专业知识为客户提供支持,帮助他们解决与 EMC 相关的各种问题。

新实验室包括用于手动识别辐射干扰源和传导干扰源的测量设备。使用近场探头,可以手动定位干扰源,以便及时处理问题。在 RECOM 的 EMC 专家协助下,客户现在能够快速准确地识别和纠正干扰问题。
新的 EMC 知识手册 图像

新的 EMC 知识手册

EMC 专有技术 图像

EMC 专有技术

使电源符合 EMCS 标准 图像

使电源符合 EMCS 标准

高频能力

为了加大电源产品的研发力度,RECOM 在奥地利格蒙登建造了 30002 平方米的校园式总部。RECOM 拥有众多世界级基础设施,特别是其新建造的实验室大楼。
除了扩展现有的研发、测试和质量实验室外,RECOM 还建立了一个最先进的 EMC 实验室,从而为德国南部和奥地利的高频研究部门增加了一个重要的新设施。这个新实验室由 Rohde & Schwarz 公司提供设备,配备了一个符合 CISPR-16 标准的 3 米 SAC(半消声室)。通过新实验室,我们能够在 30 Mhz 至 3 Ghz 的频率范围内进行合规前的测量。SAC 适用于直径高达 1.5 米的试样的自动测量。实验室还拥有根据 EN 61000-4-x 和 EN 61000-3-2 进行测量所需的所有仪器。

合规前的测量

RECOM 的最新产品必须经过内部认证过程,同时也作为增值服务提供给高端客户。
排放测试:
  • 辐射发射频率高达 3 Ghz,距离长达 3 米
  • 传导发射频率为 9 KHz 至 30 MHz
  • 谐波符合 EN 61000-3-2

抗扰度测试:
  • ESD(静电放电)符合 EN 61000-4-2
  • 突发符合 EN 61000-4-4 标准
  • 浪涌符合 EN 61000-4-5 标准
  • 电压骤降、短时中断和变化符合 EN 61000-4-11
  • HF 引起的干扰符合 EN 61000-4-6


辐射发射在半消声室 SAC 中以自动化过程进行测量。
联系我们 图像

RECOM 通过其产品和专业知识为客户提供支持,帮助他们解决与 EMC 相关的各种问题。

外部实验室

客户和合作伙伴公司可以使用我们的顶级实验室来测试他们的最新原型。

我们与电源领域的研究机构、大学和公司密切合作,RECOM 时刻引领最新的技术发展。因此,慕尼黑、林茨和格拉茨构建的技术三角区涌现了大量创新型电源制造商。