测试与测量

测试与测量(T&M)的应用范围非常广泛,基本上包括在各种操作条件下(正常条件、操作极限或过应力的条件)检测物理变量(电流、电压、温度等)并记录和分析结果。

通常都需要有隔离,因为待测物的接地参考电压可能跟执行记录或分析的设备不同。在多通道或多参数T&M设备上,即使测量单元本身是电池供电的,输入电压与数据检测之间也需要电气隔离以避免串扰或干扰。

模拟输入T&M传感器通常需要双电源供电给运算放大器或精密信号放大器。输出被放大和调节并反馈到模数转换器,然后由数字隔离器将数据流隔离。ADC和DI需要从12V或24V主电源降压到独立3.3V或5V电源。最后,数字总线隔离器(USB、CAN、GPIB等)对避免接地回路是不可或缺的,这样才能确保安全性或T&M系统的单一故障。

那么T&M系统需要什么样的AC/DC转换器?

由线路供电的测试与测量设备包括从台式设备到机架安装型设备的各类产品,其标称输入电压范围为 100VAC 到 277VAC,在工业应用中,输入电压甚至更高。对于 3W 至 20W 的低功率应用,通常使用 PCB 安装式转换器,如 RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04-NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277 和 RAC25-K/480 。对于 40W 至 550W 的高功率应用,可以选择机箱安装式转换器,如 RACM40-K、RACM60-K、RACM90-K、RACM230-G 、 RACM550-G 和 RACM1200 等。

在测试与测量设备环境中通常需要无风扇运行,而所有这些转换器产品都可以在高温环境下提供有效功率而无需强制风冷,230W, 550W 和 1200W产品还支持采用基板冷却方式。不同的产品已通过面向不同终端应用环境的安全认证,例如 IEC/EN 61010、IEC/EN 62368、IEC/EN 60601 和 EN 60335 等。这些转换器产品无需额外元器件即可满足 EMC 标准,并且均具有较低的电源泄漏电流,这对于测试与测量设备应用至关重要,尤其是医疗环境中的测试与测量设备。同样,对于高灵敏度测量,RECOM AC/DC 电源的低输出噪声也是一大优势。

对于精密测试测量系统,RACPRO1-S 系列电源可提供 120W、240W 和 480W 功率的稳定供电。该系列电源集高效率、低纹波与充足功率储备于一体,能为动态负载提供支持。防反流保护功能,以及符合 IEC/EN/UL 61010 标准的安全认证,确保其在实验室和测试台环境中稳定运行。紧凑的 DIN 导轨式结构,使其可轻松集成到模块化测量装置中。

对于化工厂、炼油厂或绿色能源生产等恶劣工业环境中使用的测试和测量设备,RACPRO1-Txx 系列紧凑型高功率密度 DIN 导轨安装电源是理想之选。该系列产品专为要求严苛的工业自动化领域应用而设计,具有高达 6kVAC 的扩展主电源输入浪涌抗扰度、增强隔离、高冲击和振动耐受性以及可靠的内部滤波器,可实现较长的使用寿命。输入电压支持三相交流电或 450-850V 直流电。240W、480W 或 960W 型号的 24VDC 或 48VDC 输出可以通过 RACPRO1-4SP e-fuse 模块安全分配到多个传感器系统中,从而对每个输出通道进行单独的电流限制和保护。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
重点
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线
5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
重点
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
重点
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
重点
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线
12 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
重点
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
13 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
重点
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
14 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器
15 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
重点
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
16 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
17 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, 引线
18 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
230 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 4 连接器
19 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子
20 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚
21 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
550 80 - 264 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 4 连接器/螺丝端子
22 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚
23 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器
24 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
120, 240 22 - 28 24 导轨
25 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨
26 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
27 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨
28 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
29 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨
30 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨
31 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
32 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
33 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
34 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
35 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
36 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
37 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT

那么T&M系统需要什么样的DC/DC转换器?

高隔离转换器

RECOM提供极高隔离紧凑型DC/DC转换器。出色的SIP16封装RHV2/RHV3系列提供20kVDC隔离(12.5kVAC/1分钟),可在高真空离子泵、X射线设备和高压灰尘过滤器等应用中进行非常高的隔离测量。

我们的REM系列可提供高达10kVDC(5kVAC/1分钟)的隔离,经过认证可承受隔离壁垒上230VAC连续电流。转换器也提供1W至30W的输出功率。一个典型的应用是提供隔离给连接到电源电压的变压器、晶体管、二极管或电容的热电偶。

针对需要功能隔离来避免低压系统发生接地回路或干扰的T&M应用,RKE系列提供3kV、4kV或6kV隔离,性价比极高。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
重点
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 单路 12, 3.3, 5 THT
7 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
重点
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
重点
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
重点
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
10 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5, 12, 24 单路 5 THT
11 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
12 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
重点
1 5 单路 5 SMD (无引脚)
13 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 5 单路 5 SMD
14 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 单路 5 SMD
15 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 单路, 双路 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
17 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
18 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
19 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 双路 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT
20 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 单路, 双路 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
21 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 单路, 双路 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
22 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 单路 12, 15, 3.3, 5 THT
23 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
24 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

母线电源隔离器

工业CAN总线、RS-485(ModBus)或GPIB系统通常与传感器、继电器、示波器和可编程电源或负载互相连接以建立自动测试设备(ATE)或SCADA(监控和数据采集)系统。这样的系统在接地点之间可能存在巨大的电位差,特别是在高压或大电流应用或长电缆中。如下图所示,隔离的串行接口、CAN-Bus收发器或USB隔离器消除了传感器单元之间电位差的影响。
R1SX-3.305

隔离数据总线收发器需要为串行通信总线提供隔离电源,这通常是由输入电源供电、横跨隔离区间的隔离式DC/DC转换器提供。常见的输入和输出电压组合为3.3V至3.3V、5V至5V或3.3V至5V。
如下图所示,RECOM可提供现成的评估板(R-REF03-CAN1)以快速完成CAN总线系统的功能评估。

R-REF03-CAN1


  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12 单路 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 5, 12, 24 单路 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 3.3, 5, 12, 24 单路 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
重点
3 12, 24 单路, 双路 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD
5 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 单路 5 SMD
6 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
1 3.3 单路 5
7 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 单路 12, 15, 5 SMD
8 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 单路 5 SMD
9 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 单路 5 SMD

低噪声转换器

许多传感器提供低电平输出; 例如K型热电偶在25°C时的热电电压仅1mV。高增益热电偶放大器容易受到共模噪声的影响,因此需要非常干静的电源。典型的未调节型隔离式DC/DC转换器的输出纹波为60-100mV p-p,可能会干扰测量。RECOM提供了与标准转换器有相同引脚分配的稳压型DC/DC转换器,结合了隔离式DC/DC转换器的电压稳定性以及线性稳压器的低噪声输出的优点作为解决方案。例如,RIZX-0505提供稳定5V输出,只有30mV的p-p纹波。如果这还是太高,可以使用简单的输入和输出滤波器将输出纹波减小到2mV p-p,隔离电源的噪声仅-68db。

示意图

  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12 单路 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 5, 12, 24 单路 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
重点
2 3.3, 5, 12, 24 单路 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 单路 5 SMD
5 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 单路 12, 15, 5 SMD
6 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 单路 5 SMD
7 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 单路 5 SMD

高输入电压、低输出电压转换器

虽然线性稳压器是低成本且可靠的器件,可将较高的输入电压降低至适合TTL或CMOS器件的低电源,但是效率非常低。开关模式DC/DC转换器是功率转换器,这意味着24V输入、5V/1A输出的转换器从主电源汲取输入电流仅稍微大于208mA,不到线性稳压器汲取电流的四分之一。因此,对多个独立通道的T&M设备来说,使用开关稳压器或隔离式DC/DC转换器来有效地为每个输入通道供电是很合理的。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
50, 120 18 - 75 单路 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚
2 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
200, 480 18 - 75 单路 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚
3 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
100, 240 18 - 75 单路 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚
4 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
100, 240 18 - 75 单路 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚
5 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
重点
12 9 - 36, 18 - 75 单路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5 THT
6 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
7 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
重点
3 4.5 - 9, 9 - 36 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
8 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 18, 9 - 36 单路 5 THT
9 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 36 单路 3.3 ‐ 17, 5 THT
10 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 4.5 - 18, 9 - 36 单路 5 THT
11 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 9 - 36 单路 3.3 ‐ 17, 5 THT
12 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
13 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
14 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

单电源/双输出转换器

DC/DC转换器通常是生成双极性电源的最简单、最便宜也最有效的方法。RECOM提供宽范围输入双输出转换器(±5V、±12V或±15V),适用于运算放大器的电源。满载输出功率额定值至250mW到40W,适合应用在极低功耗的设计和大型多通道系统供电。

一个应用示例是上桥臂电流检测电路。由于取样电阻连接到高AC或DC电压,因此要使用隔离式运放来测量其两端的压降。运放的隔离双极性电源是浮动的所以公共端(0Viso)可以直接连接到运放的输入端。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
重点
1 5 双路 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
重点
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 THT
3 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
重点
2 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
4 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
5 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
6 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
重点
3 4.5 - 9, 9 - 36 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
7 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 双路 ± 12, ± 15, ± 5 SMD
8 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 双路 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD
9 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 单路, 双路 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
10 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
11 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
12 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 单路, 双路 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
13 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 单路, 双路 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
14 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。