SMD 表面贴装开关稳压器

0.5-20A
RECOM 的 SMD 表面贴装开关稳压器专为空间受限、同时对性能与散热效率有较高要求的设计而开发。产品提供薄型 QFN、鸥翼、LGA 多种封装形式,该系列表贴 DC/DC 转换器电流覆盖 0.5A 20A。RECOM 采用先进 3D 电源封装工艺,实现业界顶尖的功率密度,能够直接集成在传统模块无法安放的高密度 PCB 板上。

该系列高效率稳压器具备宽输入电压范围(最高 115V),支持固定输出与可调输出电压。产品可在高环境温度下稳定工作,是现代嵌入式系统、物联网设备及工业电子产品的理想之选。无论您需要宽输入型 SMD 转换器,还是用于小型硬件的紧凑型 QFN 稳压器,RECOM 平台化解决方案均可满足下一代电源架构所需的可靠性与性能。

查阅下方产品列表,可依据电流规格、封装类型、输入输出需求快速选型合适的 SMD 开关稳压器。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    电流(A)
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点 新
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (无引脚) 开放式
    2 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    3 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点 新
    0.5 6 - 115, 7.5 - 115, 14.5 - 115, 28 - 115 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    4 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    0.5 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
    5 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    1 3 - 22 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 11 pad LGA
    6 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    1 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    7 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    1 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
    8 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    1 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
    9 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    10 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
    11 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
    12 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    2 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    13 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    14 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
    重点
    2 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
    15 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    重点
    2.5 4.5 - 28 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚) QFN
    16 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    3 4.5 - 55 1 ‐ 15 SMD (无引脚) 47-Pad QFN
    17 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    3 4 - 18 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚) 10 pad LGA
    18 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    3 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    19 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    20 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    3 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
    21 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    重点
    4 3.8 - 36 1 ‐ 7 SMD (无引脚) QFN
    22 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
    重点
    5 2.75 - 17 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
    23 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    6 4 - 15 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    24 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
    重点
    6 2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
    25 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
    重点
    10 4 - 16 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
    26 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
    重点
    20 4 - 16 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
    27 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
    0.05 - 5 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    28 RECOM | R-78AA-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.5 ‐ 3, 15, 3 ‐ 5.5, 3 ‐ 8, 3.3 ‐ 11, 4.5 ‐ 12.6 SMD SMD 10 引脚
    29 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    0.5 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 12, 3.3, 5 SMD 开放式
    30 RECOM | R-78AA-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.5, 1.5 ‐ 3, 3 ‐ 5.5 SMD SMD 10 引脚
    31 RECOM | R-78T-1.0 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    1 7 - 42, 8 - 42, 15 - 42 12, 3.3, 5 SMD 开放式
    32 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    4 2.3 - 5.5 1 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA

    常见问题

    SMD 表面贴装开关稳压器用于紧凑型电子系统的高效降压与稳压,适用于对空间、转换效率、散热性能要求严苛的场景,例如嵌入式系统、物联网设备以及工业电子产品。
    与通孔插装模块相比,SMD 稳压器占位面积大幅缩小,功率密度更高。薄型设计便于直接集成到高密度 PCB 板,是现代小型化硬件设计的行业主流方案。
    RECOM 提供多种表贴封装适配各类 PCB 布局,包含 QFN(无引脚四方扁平封装)、鸥翼封装、LGA(焊盘网格阵列)。多样化的封装给工程师带来装配与散热设计上的灵活选择。
    可以。借助先进的 3D 电源封装技术,本系列稳压器最大化散热能力并维持高转换效率,即便在工业、车载应用常见的高温环境下,依旧能够稳定可靠运行。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。