双向 AC/DC 电源

双向电源
  • 电源2kW至11kW
  • 专为地面移动或工业自动化设计
  • 输入/输出:有源PFC的3AC输入
  • 输出/输入:高或低压直流
  • 高效率和功率因数
RECOM 双向 AC/DC 电源专为智能能源管理、再生电能、先进电池储能系统开发。该类转换器支持能量双向流动,可大幅节约成本、缩减设备体积,同时提升系统整体效率。无论您是开发中型储能电动汽车基础设施,还是工业能量回收系统,RECOM 均可为现代并网应用提供所需的灵活大功率架构。

本产品采用平台化设计,运用 CLLC、移相全桥(PSFB)等优化拓扑,可根据具体变比实现最佳性能。CLLC 非常适合电池电压与 PFC 母线电压接近的场景;PSFB 则更适用于电压差距较大的工况,例如 48V、800V 直流系统。RECOM 采用模块化设计思路,能够快速、经济地调整方案,满足工业电源、交通运输、储能领域的各类定制需求。

请查阅下方产品表格,根据拓扑结构、电压范围与功率等级,选择合适的双向电源方案。
系列 类型 描述
MAB1256-CB-X-V3
MAB1256-CB-X-V3
新
UPS Bidirectional Power Supplies 1AC/DC Online UPS unit with multiple Output
SAB6000-3F
新
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
Attributes Bidirectional Power Supplies
AC/DC or DC/DC
Power (W) up to 10000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single, bidirectional
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 3-300 DC
Iout (A) 0-80 charging
Iin (A) 0-40A discharge
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, EN61010, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

常见问题

双向电源是需要双向能量流动场景的核心设备,例如电池充放电、能量回收系统、电池储能系统(BESS)。目前越来越多地应用于电动汽车基础设施,借助再生电能提升整体系统效率,最大限度降低能量损耗。
传统电源仅能单向输出电能,而双向转换器既可以输出电能,也可以吸收电能。以此实现再生运行、电池均衡以及现代电力系统的智能能源管理。
常用双向拓扑包含 CLLC 与移相全桥(PSFB)。最优拓扑取决于电池电压与直流母线电压的匹配关系,同时兼顾系统整体效率与应用需求。
可以。我们的平台化设计专门针对快速、低成本改型而开发。可调整电压范围、功率等级以及机械结构,满足工业、交通、储能行业的特殊需求。