电子产品的设计需要AC/DC电源提供的直流电压。自从2010年1月份欧盟指令(节能产品)的引进,焦点便在于如何提高效率。特别是有待机功能的电子设备需要低待机功耗满足这个指令。我们的AC系列提供了1W到1200W功率的模块。它们具有封装密度高,空载电流小,以及平均故障间隔时间可达持续40年的运行的特点。
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD
重点
新
| 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | 0.5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | ||||
| 2 |
|
RAC02E-K/277
重点
| 2 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | 1.35"x0.88" | |||
| 3 |
|
RAC03-K
重点
| 3 | 85 - 264, 85 - 265 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 | 3, 4.2 | THT, SMD | 1"x1" | |||
| 4 |
|
RAC03E-K/277
重点
| 3 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | 1.45"x0.95" | |||
| 5 |
|
RAC04NE-K/277
重点
| 4 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 5, 9 | 4.2 | THT, 引线 | Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65) | |||
| 6 |
|
RAC05-K/277
重点
| 5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | 标准 | |||
| 7 |
|
RAC05-K/480
重点
| 5 | 85 - 528 | 12, 15, 5 | 5.4 | THT | 2"x1" | |||
| 8 |
|
RAC05E-KT
重点
| 5 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 4, 5 | 3 | THT | 1.07"x1.26" | |||
| 9 |
|
RACM06E-K/277
重点
| 6 | 80 - 305 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | 1"x1" | |||
| 10 |
|
RAC10-K/277
重点
| 10 | 85 - 305 | 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 | 4 | THT | 2"x1" | |||
| 11 |
|
RAC10E-K/277
重点
| 10 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | 1.8"x1" | |||
| 12 |
|
RACM16E-K/277
重点
| 12, 16 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 | 4.2 | THT, 引线 | 灌胶 2"x1" | |||
| 13 |
|
RAC15-K/480
重点
| 15 | 85 - 528 | 12, 15, 24, 5 | 3.6 | THT | 灌胶 2"x1.6" | |||
| 14 |
|
RAC15-K/WI
重点
| 15 | 18 - 264 | 12, 15, 24, 5, 54 | 4 | THT, 引线 | Encapsulated 1.5"x2" | |||
| 15 |
|
RAC20NE-K/277/EPID
重点
| 15, 20 | 85 - 305 | 12, 24, 36, 5 | 4.2 | 推入式端子 | Panel Mount/DIN-Rail (IP40) | |||
| 16 |
|
RAC20-K
重点
| 20 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 | 3 | THT | 2"x1" | |||
| 17 |
|
RAC20-K/W
重点
| 20 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 48, 5 | 3 | 引线 | 2"x1" | |||
| 18 |
|
RAC20E-K/277
重点
| 20 | 85 - 305 | 12, 24, 5 | 4.2 | THT | 2"x1" | |||
| 19 |
|
RAC20NE-K/277
重点
新
| 20 | 85 - 305, 90 - 460 | 12, 24, 36, ± 12 | 4.2 | THT, 连接器 | Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5" | |||
| 20 |
|
RAC25-K/480
重点
| 25 | 85 - 528 | 12, 15, 24, 5 | 3.6 | THT | 灌胶 3.2"x1.8" | |||
| 21 |
|
RACM30-K/277
重点
| 30 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 | 4 | THT, 引线, 连接器, 推入式端子 | 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted | |||
| 22 |
|
RACM40-K
重点
| 30, 40 | 80 - 264 | 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 | 4 | THT, 连接器, PCB安装引脚 | 开放式 2"x3", 开放式 1.6"x3", 灌胶 1.8"x3.2" | |||
| 23 |
|
REFIN2U-S
重点
新
| 30, 91.2 | 85 - 276, 85 - 305 | 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 24 ‐ 29 | 3, 4 | DIN-Rail/Mounting Flanges | 2U Step-Shape (IP20) | |||
| 24 |
|
RACM60-K
重点
| 40, 60 | 80 - 264, 80 - 305 | 12, 15, 24, 36, 48, 5 | 4.2 | 连接器, PCB安装引脚 | 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4", 开放式 2"x3" | |||
| 25 |
|
RACM65S-K/277
重点
新
| 40, 65 | 90 - 305 | 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 | 4 | THT, 连接器 | Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3" | |||
| 26 |
|
RACM90-K
重点
| 90 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 36, 48 | 4 | 连接器 | 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4" | |||
| 27 |
|
RACPRO1-S120
重点
新
| 120 | 85 - 277 | 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 28 |
|
REDIIN120
重点
| 120 | 90 - 264 | 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 | 3 | 导轨 | 导轨 | |||
| 29 |
|
RACM130E-K
重点
| 130 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 36, 48 | 4 | 连接器 | 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4" | |||
| 30 |
|
RACM140E-K
重点
| 136.8, 140 | 80 - 264 | 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 | 4.2 | 连接器 | Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5" | |||
| 31 |
|
RACM230-G
重点
| 230 | 80 - 264 | 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 | 4 | 连接器 | 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2" | |||
| 32 |
|
RACPRO1-S240
重点
新
| 240 | 85 - 277 | 24 ‐ 29 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 33 |
|
RACPRO1-S240E
重点
新
| 240 | 85 - 277 | 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 34 |
|
RACPRO1-T240
重点
| 240 | 320 - 575 | 24 ‐ 28 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 35 |
|
REDIIN240
重点
| 240 | 90 - 264 | 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 | 3 | 导轨 | 导轨 | |||
| 36 |
|
RACPRO1-S480
重点
新
| 480 | 85 - 277 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 37 |
|
RACPRO1-T480
重点
| 480 | 320 - 575 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 38 |
|
REDIIN480
重点
| 480 | 90 - 264 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 55 | 3 | 导轨 | 导轨 | |||
| 39 |
|
RACM550-G
重点
| 550 | 80 - 264 | 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 | 4 | 连接器/螺丝端子 | 开放式 5"x3", 封闭式 5"x3" | |||
| 40 |
|
RACM600-L
重点
| 600 | 80 - 275 | 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 | 4 | 连接器/螺丝端子 | 开放式 7.7"x4" | |||
| 41 |
|
RACPRO1-T960
重点
| 960 | 320 - 575 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 42 |
|
RACM1200-V
重点
| 1200 | 80 - 264 | 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 | 4 | 连接器 | 封闭式 9"x3.8" | |||
| 43 |
RACM550-G/MHSG
| ||||||||||
| 44 |
|
RAC01-GA
| 1 | 85 - 264 | 12, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 45 |
|
RAC01-GB
| 1 | 85 - 264 | 12, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 46 |
|
RELI-DA/R
| 1.6 | 90 - 290 | 螺丝端子 | 标准 | |||||
| 47 |
|
RAC02-GA
| 2 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 48 |
|
RAC02-GB
| 2 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 49 |
|
RAC03-GA
| 3 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 50 |
|
RAC03-GB
| 3 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 | 3 | THT | 标准 | |||
| 51 |
|
RACD03
| 3 | 90 - 264 | 15, 3 ‐ 9.5, 6 | 3.75 | 引线 | 标准 | |||
| 52 |
|
RELV4
| 3.2 | 90 - 264 | 16 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |||
| 53 |
|
RAC3.5-K/277
| 3.5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | THT | 标准 | |||
| 54 |
|
RAC04-GA
| 4 | 85 - 305 | 12, 24, 5, 9 | 3 | THT | 标准 | |||
| 55 |
|
RAC04-GB
| 4 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 | 3 | THT | 标准 | |||
| 56 |
|
RAC04-K/277
| 4 | 80 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4 | THT | 标准 | |||
| 57 |
|
RACD04
| 4, 4.2 | 90 - 264 | 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 | 3.75 | 引线 | 标准 | |||
| 58 |
|
RACV04
| 4 | 90 - 264 | 12, 24 | 3.75 | 引线 | 标准 | |||
| 59 |
|
RAC05-K
| 5 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 1"x1" | |||
| 60 |
|
RAC05-K/277/W
| 5 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 4.2 | 引线 | 标准 | |||
| 61 |
|
RAC05-K/PD3/H
| 5 | 90 - 318 | 12, 5 | 5.4 | THT | 2"x1" | |||
| 62 |
|
RAC05E-K
| 5 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 5 | 3 | THT | 1.46"x0.95" | |||
| 63 |
|
RACD07
| 7 - 7.4 | 90 - 295 | 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 | 3.75 | 引线 | 标准 | |||
| 64 |
|
RAC15-K
| 15 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 5 | 3 | THT | 2"x1" | |||
| 65 |
|
RPM15-FW
| 15 | 9.5 - 36, 18 - 75 | 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 66 |
|
RACM18-ER
| 18 | 90 - 264 | 12, 24, 5 | 4.6 | THT | 灌胶 (IP68) | |||
| 67 |
|
RACM18-ER/W
| 18 | 90 - 264 | 12, 24, 5 | 4.6 | 引线 | 灌胶 (IP68) | |||
| 68 |
|
RAC20-K/277
| 20 | 85 - 305 | 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 | 3 | THT | 2"x1" | |||
| 69 |
|
RPM20-FW
| 20 | 9.5 - 36, 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 70 |
|
RACM30-ER
| 30 | 90 - 264 | 12, 24 | 4.4 | THT | 灌胶 (IP68) | |||
| 71 |
|
RACM30-ER/W
| 30 | 90 - 264 | 12, 24 | 4.4 | 引线 | 灌胶 (IP68) | |||
| 72 |
|
RPM30-E
| 30 | 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 73 |
|
RPM30-EW
| 30 | 10 - 40, 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 74 |
|
RPM40-G
| 40 | 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 75 |
|
RPM40-GW
| 40 | 9.5 - 36, 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 76 |
|
RPM60-G
| 60 | 18 - 36, 36 - 75 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 | 1.6 | 连接器 | 隔板 | |||
| 77 |
|
RACM100
| 100 | 85 - 264 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 | 4 | 连接器 | 封闭式 3"x2", 开放式 3"x2" | |||
| 78 |
|
RAC150-G
| 150 | 90 - 264 | 12, 24, 48 | 3 | 连接器 | 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2" | |||
| 79 |
|
RAC04-A
NRND
| 4 | 90 - 264, 90 - 305 | 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 | 3 | THT | 标准 | |||
| 80 |
|
RAC05-K/C14
NRND
| 5 | 85 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | IEC C14 | 金属 | |||
| 81 |
|
RAC20-B
NRND
| 11.9, 18, 20 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT, 螺丝端子 | 标准 | |||
| 82 |
|
RAC20-N
NRND
| 12, 18, 20 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5 | 3 | THT | 标准 | |||
| 83 |
|
RAC20-A
NRND
| 20 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 | 3 | THT, 螺丝端子 | 标准 | |||
| 84 |
|
RAC40-B
NRND
| 40 | 90 - 264 | 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 | 3 | THT, 螺丝端子 | 标准 |