专为满足您的规格而设计出的电源产品

RECOM 以其在全球提供多种高性价比的标准产品而闻名世界。除此以外,我们还欢迎您前来了解针对个人需求的全定制或半定制设计。可定制低至 1W 以下高至千瓦功率,包含工业、医疗、能源、航空航天、铁路或军用 COTS 等领域。产品类型包括 AC/DC、DC/DC、电池充电器/调节器、逆变器、PFC 前端等等。我们还可以修改标准产品来满足您的特殊要求,同时仍保留现有的安全认证,这是一种非常经济、简单且快速的解决方案。在过去RECOM 为特定客户的规格修改了许多标准产品,因此我们的数据库可能已经有了符合您的设计。

RECOM 在奥地利、意大利、中国大陆和台湾设有设计团队,他们使用最新的技术设计和最先进的 CAD 工具进行电路和热仿真。公司的 EMC 测试设施可以确保设计符合国际标准,而经验丰富的研发工程师能确保设计完全满足应用要求。任何的定制设计都可以安排第三方安全机构和 EMC 认证。

我们建议您在确定最终规格之前与我们讨论您的电源转换器要求。这是为了确保产品能够以最具性价比的方式制造,并以最快的时间完成设计和认证。例如,新设计的 BoM 与现有的制造数据做比对,我们就能使用永远都有库存的通用器件来实现最经济的定制产品。

RECOM 的定制电源

根据您的规格设计出电源转换器:修改标准品、全定制或半定制

RECOM 以极具竞争力的价格在全球内提供多种标准产品,但如果您需要特殊规格的电源转换器,我们将为您提供全方位的设计和制造服务。为了特定环境而需要一个形状特别的转换器,同时搭配现有的连接器格式做到即插即用或有特殊的电气规格,从概念到设计到批量生产我们都可以做到。最终产品可能是全定制转换器或以现有设计为基础的半定制转换器;若需要快速又经济的解决方案则可以考虑修改现有的标准产品。

全定制

  • 根据应用规格定制
  • 将理念转化成产品
  • 形状、尺寸或颜色任选
  • 符合安全和 EMC 标准
我们在奥地利、意大利、台湾和中国的工程团队可以根据您的规格设计 1W 以下到千瓦的全定制产品。RECOM 擅长定制大功率单相和三相 AC/DC、DC/DC、电池充电器/调节器、PFC 前端和逆变器。这些产品可以应用在工业、医疗、能源、航空航天、铁路和军用 COTS 的市场。采用最先进的设计技术以最低成本实现高功率密度和效率。可以安排安全认证以确保符合所有的通用标准。我们内部的EMC测试室可以执行前期符合性测试并安排第三方 EMC 认证。

半定制

  • 基于经过验证的设计
  • 缩短产品上市时间
  • 比全定制成本更低
  • 利用现有基础设施
客户要求通常可以通过现有的平台设计来满足,因为该设计有验证过的性能并具有可靠性优势。 这是一种比完全定制更经济的作法,不但简化了产品安全认证和 EMC 认证,同时还降低了风险并加快了上市时间。使用现有的内部库存器件、工具和制造工艺可以生产出具有性价比优势的产品。

修改标准品

  • 标准设计,精确调整
  • 认证仍保持有效
  • 有效降低成本和缩短产品上市时间 (TTM)
  • 利用现有供应链
您是否有时在看数据表时会想:「只要把这一个规格改一下就太完美了!」 RECOM 和 RPS 拥有各种标准产品,通常轻松地修改产品就可以满足简单的要求,例如更改输出电压、引脚排列或封装材料。在许多情况下现有的安全和 EMC 认证仍保持有效,从而省下大量成本和时间。RECOM 曾经生产了许多「修改后的标准品」,因此我们的数据库很可能就有符合您要求的设计。

RECOMize

针对任何类型的全定制设计,我们建议您尽早与我们联系沟通,以便我们协助制定初步的规格。这样可以确保在最快的时间内以最小的风险设计、制造、测试和认证产品。提前与我们讨论项目也可以尽可能地降低生产成本,确保我们的内部标准和自动化流程能配合设计的器件和装配技术。让RECOM一起参与讨论您的个性化需求吧,包括如何让我们定制化的专业技术为您的产品提供增值服务!

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。