RECOM 提供一系列专业的电磁干扰 (EMI) 滤波电感器,旨在帮助工程师在电源系统设计中有效管理电磁干扰,尤其是在使用 DC/DC 转换器时。
DC/DC转换器应用中的EMI滤波挑战
尽管RECOM的DC/DC转换器设计为具有低输出噪声水平,但出于成本和尺寸限制,并非每款转换器都内置全功能的EMC滤波器。电路设计人员可以自由决定在元件级别是否需要EMI滤波器,如果需要,则根据应用和预算决定所需的滤波等级(A级或B级)。滤波网络还可以降低系统对诸如浪涌、ESD(静电放电)和瞬态等外部EMI的敏感性。通常,DC线路到回流线之间的差模噪声通过串联电感器或“扼流圈”来衰减,该扼流圈阻断高频,并结合一个将噪声分流到地或回流连接的电容。此类电感-电容(LC)滤波器可安装在DC/DC转换器的输入和输出端,以将传导发射降低到所需水平。
通用LC滤波元件的性能差异
LC滤波器的元件值可以根据所需的衰减水平进行计算,但即使标称规格相同,不同来源的元件其性能也可能存在显著差异。例如,不同型号的电感器,其电感值随频率和施加电流变化的速率不同。此外,电感器开始表现得像电容器、其阻抗开始下降(噪声衰减也随之降低)的自谐振频率(SRF)也因制造商而异。这使得选择最优的LC元件变得如同抽签,不当的选择会对传导和辐射EMI产生不利影响。
RECOM的解决方案:优化且经过验证的EMI电感器
为了提供一致且可预测的结果,RECOM设计了一系列低成本EMI电感器,这些电感器已针对与RECOM DC/DC转换器配合使用进行了优化,并在我们的
内部EMC测试设施中通过传导和辐射EMI测量验证了其EMC性能。该系列电感器提供便捷的SMD(表面贴装器件)封装,标称值范围从3.97µH到100µH,额定电流从0.63A到1.89A。在我们的DC/DC转换器数据手册中,详细说明了哪些电感器最适合与哪些DC/DC转换器配合使用,同时还推荐了其他建议的EMI抑制元件,从而使EMC测试“首次通过”成为现实。
RECOM EMI滤波电感器系列的优势
RECOM转换器与其匹配的滤波电感器为EMI抑制提供了全面的一站式解决方案,具有以下几个关键优势:
- 简化设计工作: 减少在筛选、测试和验证滤波元件上花费的时间。
- 成本效益高: 专为与RECOM转换器实现最佳性能而优化的低成本电感器。
- 加速产品上市: 预先验证的解决方案有助于加速产品开发和合规流程。
- 可靠的EMC性能: 增加在EMC测试中首次通过的信心。