关键电源配件

RECOM 提供一系列专注的配件,以支持客户的最终应用并提升其电源转换器系统的性能。

EMI 滤波解决方案与经过测试的电感器

在新设计的开发过程中,EMI 测试是一个困难、昂贵且耗时的过程。因此,RECOM 在其内部 EMC 实验室中对部分较受欢迎的产品进行了测试,并在数据手册中公布了 Class A 和 Class B 的 EMC 滤波建议。然而,外观相似的滤波组件在不同制造商之间的 EMI 性能测量结果往往存在较大差异。因此,RECOM 提供了一系列 EMI 电感器 —— 这些关键的电源配件已与 RECOM 转换器进行了全面测试,且已知在构建可靠的 EMI 滤波解决方案中效果显著。

电子断路器(e-Fuses)实现可靠过流保护

RECOM 的电子断路器(e-Fuses)通过实时电流监控和独立通道控制提供可靠的过流保护。其直观的设计便于在严苛应用中轻松安装,确保系统可靠性和高效运行。这些 e-Fuses 对于保护敏感的电源转换器配件和主电源单元至关重要。

扩展 RECOM 配件系列以满足您的需求

RECOM 将继续根据客户需求扩展其配件产品系列。我们致力于提供从关键无源元件到高级保护模块的全方位解决方案。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。