交通应用中的功率转换器

在铁路运输和物料搬运等交通运输应用中使用的功率转换器,必须能够抵御十分恶劣的工作环境。作为定制解决方案的专家,RECOM 及其子公司 RECOM Power Systems 面向电池充电/调节和一般用途,提供一系列可靠耐用的 AC/DC 电源,以及具有低压和高压牵引电池输入的 DC/DC 转换器。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。

交通领域的AC/DC转换器

MA2000 和 MA11000 是高规格电池充电器/调节器,额定输出功率分别为 2 kW/3-120 VDC 和 11 kW/4-300 VDC。这些产品可以通过编程设置为对电池进行充电和放电以进行测试和调节,从而使电池达到最佳的使用寿命和可用性。

SD2800 是一款非隔离式转换器,其标称输入为 24 VAC 或 44 VAC 低压三相交流电压,能在 2.8 kW 功率下分别提供 14 V 或 28 V 输出。
系列 类型 描述
SA3300-CB
SA3300-CB
新
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线
2 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线
3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器

交通领域的DC/DC转换器

Off-Highway & Electric Vehicle Converters (RMOD Series)

非公路车辆使用高压牵引电池作为主要动力,但还需要坚固的 DC/DC 转换器来提供安全的低压电源,以便为车载 12 V 或 24 V 电池充电。RMOD 系列是极其坚固、紧凑且密封的 DC/DC 转换器,专为非公路电动汽车设计,可提供从 300 W 到 600 W 不等的一系列解决方案,采用底盘安装,从而免于使用冷却风扇。

其应用场景包括机场班车和高尔夫球车等载人交通工具;建筑、采矿、公园和花园等恶劣的室外环境;或托盘装载机、叉车和自动导引车等室内环境。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
重点
300 18 - 126 单路 12.2, 13.7, 24.5 连接器
2 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
重点
360 18 - 126 单路 24.5 连接器
3 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
重点
400 24 - 120 单路 13 连接器
4 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
重点
400 12 - 56, 24 - 120 单路 13, 24 连接器
5 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
重点
2520, 4200 180 - 950 单路 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器
6 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
重点
600 24 - 120 单路 13 连接器
7 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
重点
600 24 - 120 单路 24 连接器
8 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
即将推出
1960, 2100 180 - 950 单路 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器
系列 类型 描述
RMOD400-HV-UW
RMOD400-HV-UW
重点 即将推出
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 400W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
RMOD700-HV-UW
RMOD700-HV-UW
重点 即将推出
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 700W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V

Industrial Logistics & Rail Power Systems (SD Series)

RECOM 的 SD1200 系列是一款 1.2 kW DC/DC 转换器,其输入/输出电压可灵活选择。该系列产品经认证可用于铁路应用,具有五种直流输入电压范围,覆盖 16.8 V 至 170 V 的输入电压,在 24 V,48 V 或 110 V 标称输入电压下分别输出三种直流电压。

我们还提供 SD2800 系列,这是一款非隔离式 2.8 kW DC/DC 转换器,具有多种标称输入/输出组合。该产品还可由三相低压交流电供电。

在工业中,叉车和其他物料搬运设备往往使用额定电压为 320 V 至 600 V 的牵引电池。SD4000 系列板载电源可通过高压电池生成 24 V 或 48 V 电压,额定功率为 4 kW,并且效率很高。采用 19" 机架安装的产品可以采用基板冷却或液体冷却。
系列 类型 描述
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
AC/DC、DC/DC 转换器和车载充电器 图像

AC/DC、DC/DC 转换器和车载充电器

交通领域的DC/AC转换器

DC/AC转换器(又称逆变器)是完整交通供电架构的核心组成部分。这类功率转换器能将电池组输出的直流电压,转换为稳定、可控的交流正弦波输出。在交通应用中,逆变器用于为辅助负载供电,包括暖通空调系统、照明设备、通信装置,以及供乘客或维修人员使用的通用电源插座。此类车用功率转换器或轨道功率转换器必须具备极高的耐用性,能抵御移动环境中常见的冲击、振动和宽温范围影响。RECOM的设计专注于高效、紧凑且密封的解决方案,为这些关键的移动供电系统提供可靠保障。
系列 类型 描述
RCAD3200-TW
RCAD3200-TW
新
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
RIAA3300-W
新
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1300-TW
RIDA1300-TW
新
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1500-SW
RIDA1500-SW
新
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
RIDA260-K-SW
RIDA260-K-SW
新
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
RIDA3000-SW
RIDA3000-SW
新
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
RIDA3000-TW
RIDA3000-TW
新
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA750-SW
RIDA750-SW
新
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications

常见问题解答

For demanding transportation environments, RECOM offers high-efficiency inverter designs in compact 19-inch rack, open-frame, and chassis formats. Depending on the product, railway-qualified designs provide the mechanical robustness and environmental performance required for mobile and rail applications.
RECOM railway power converters are designed for demanding rolling-stock environments. Depending on the product, rugged mechanical construction, wide input voltage ranges, and fanless baseplate or liquid-cooling options support reliable operation under vibration, shock, and wide temperature ranges. Applicable railway approvals and compliance are specified for each product.
The MA2000 and MA11000 are programmable bidirectional battery chargers and conditioners. They can charge and discharge batteries for testing and conditioning, helping optimize battery service life and operational availability.

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人