有线 AC/DC 电源

RECOM 提供全面的有线 AC/DC 电源系列,专为那些无法在印刷电路板(PCB)上安装,或因空间限制需要在设备外部安装的应用场景而设计。这些电源在各种工业和楼宇自动化环境中都能提供可靠的性能。

关键特性

  • 功率范围广:提供高达 30W 的型号,可满足多种功率需求。
  • 输出电压多样:输出选项涵盖 3.3V 至 48V,适用于各种应用。
  • 通用输入:支持通用交流市电输入,部分型号额定电压高达 305VAC,可与 277VAC 标称系统兼容。
  • 高效率:旨在实现最佳能量转换,降低运营成本。
  • 坚固的隔离:提供高达 3kVAC 的隔离等级,确保安全可靠。
  • 环境保护:部分型号采用 IP68 防护等级外壳,在恶劣环境中具备防尘防潮功能。
  • 紧凑设计:设计紧凑节省空间,同时不影响性能。

产品系列

RECOM 的有线 AC/DC 电源产品线包括:

  • RAC03 系列:3W 圆形模块,专为集成到标准电气壁盒设计,非常适合楼宇自动化和工业物联网应用。
  • RAC05-K/277/W 系列:5W 模块,通用输入范围高达 305VAC,适用于全球自动化和智能建筑应用。
  • RACM16E-K/277/W 和 RACM30-K/277/W 系列:16W 和 30W 电源,采用 IP68 防护等级外壳,在严苛环境中具备高防尘防潮性能。
  • RACD03/04/07 系列:3W 至 7.4W 的恒流 LED 驱动器,为 LED 照明应用提供可靠解决方案。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output 重点
    (8 产品)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output 重点
    (10 产品)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线 Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output 重点
    (5 产品)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 引线 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W 重点
    (29 产品)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    (3 产品)
    3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 3.75 引线 标准
    RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (1 产品)
    4 90 - 264 3 ‐ 8 3.75 引线 标准
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 产品)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
    RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (2 产品)
    4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6 3.75 引线 标准
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 产品)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 引线 标准
    RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (1 产品)
    7 90 - 295 14 ‐ 28 3.75 引线 标准
    RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (1 产品)
    7.2 90 - 295 5 ‐ 14.5 3.75 引线 标准
    RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (1 产品)
    7.3 90 - 295 10 ‐ 20 3.75 引线 标准
    RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (1 产品)
    7.4 90 - 295 3 ‐ 10.5 3.75 引线 标准
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 产品)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 引线 灌胶 (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 产品)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 引线 灌胶 (IP68)

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。