电池充电与电池均衡

RECOM MA2000 系列
  • 电池充电和电池平衡单元
  • 几百瓦至20kW的解决方案
  • 专为运输、工业、自动化、铁路或军工领域设计
  • 输入:3AC输入及有源PFC
    替代输入范围200-1000 VDC
  • 可变DC输出,用于24 VDC至110 VDC(标称),或根据要求提供其他电压电平
RECOM 电池充电及均衡解决方案专为移动与固定场景打造,具备高功率密度与高可靠性。该系列模块可满足工业、交通运输及能源行业的使用需求,交流侧集成有源功率因数校正(PFC),直流输入具备过压保护。依托最新开关拓扑与数字控制技术,RECOM 可保障产品在关键供电环境下拥有长使用寿命与稳定性能。

本产品采用平台化设计,可调整输出电压特性,适配电池在时间、温度、电流等方面的专属特性。每台设备内置无损耗输出 O ring 二极管,实现电池与直流供电电源的解耦,防止反向电流,保障设备安全运行。除标准充电功能外,电池均衡器可对多节串联、并联电池组进行电荷均衡,非常适合电池测试以及大容量储能场景。RECOM 采用高灵活度架构,能够快速、经济地对方案进行定制修改,满足客户的差异化需求。

查阅下方产品表,根据系统类型、功率等级以及应用需求,快速选出适配的电池充电器或电池均衡解决方案。
系列 类型 描述
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
新
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
新
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
新
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD7008
SD7008
新
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

常见问题

RECOM 电池充电器用于对移动式或固定式电池系统进行高效充电,同时实现精准、稳定的输出控制。该方案针对严苛的工业、交通、储能应用优化,兼顾高功率密度与长期运行可靠性。
普通电池充电器主要负责为单节电池或电池组充电;而电池均衡器用于管理多节串联或并联的电池,实现各电芯电量均衡。RECOM 均衡器也可用于复杂电池测试、可控放电场景,以此延长系统整体寿命。
可以。RECOM 充电器的输出特性支持调节,可根据不同电池化学体系、温度曲线、充电要求完成参数配置。凭借该灵活性,产品可适配铅酸、锂离子以及各类特种工业电池系统。
有源功率因数校正(PFC)能够显著提升能效,降低交流输入侧谐波失真。保障设备稳定运行,实现优异的电网兼容性,严格符合国际工业电源相关标准。