电池充电应用模块

电动车和电动出行将是急需减少碳排放世界的未来。为了让电池供电的汽车具成本效益,充电器必须越来越高效且经济。随着最新拓扑和半导体技术的发展,数千瓦的功率转换水平不断进步,因此交流/直流辅助电源在效率和价值方面也必须符合充电器的要求。充电电箱和充电站通常安装在过压类别III (OVC III) 的环境之中,由于可能会有雷击引起的电压骤降、电涌和瞬态,因此电源必须具备承受这些风险的能力。此外,温度也可能大幅变化,可用的交流电源电压为三相480VAC或277VAC。在这种环境下,辅助AC/DC模块必须与提供内部电压转换和隔离的开关稳压器和DC/DC转换器一起可靠地工作。
RECOM 电源确保电动汽车家庭充电安全
RECOM 电动汽车公共充电站 (EVCS) 电源
利用先进技术加速电动交通发展
演示文稿 图像

演示文稿

面向电动汽车充电应用的电源解决方案

AC/DC 电源

这些3W至60W AC/DC转换器模块具有85-528VAC输入,用于100/115/230/277VAC单相系统的线对中线连接或400/480VAC系统的线对线连接。这些具成本效益且经过完整认证的器件提供多种输出选项;-40至+85°C的宽工作温度范围适用于环境恶劣的应用,是电池充电和监控系统中辅助电源的理想选择。这些系列无需外部滤波器即可符合EMC标准,空载和待机功耗极低。

RACxx 系列产品适合直接连接到过电压类别 III 系统。RAC03E-K/277、RAC04NE-K/277、RAC10-K/277、RAC20NE-K/277、RAC20E-K/277、RACM60-K 作为辅助内部电源,适用于电动汽车充电系统。该系列产品已通过 EN IEC 61558-2-16、EN IEC 61558-1 和 EN IEC 60335-1 认证,具有 85-305VAC 的宽输入电压范围,即使输入电压不稳定也能确保提供稳定的输出电压。

多种RACxx产品支持直接连接到OVC III系统。完整认证的 RACxx-K/480 series 系列AC/DC转换器模块适用于277/480VAC系统的线对线连接,输入电压范围为85至528VAC,提供5W的5, 12, 15, 或24VDC隔离输出。这些器件无须外部组件均符合Class B EMC标准,工作温度范围为-40至+80°C。RAC05-K/480支持直接连接到OVC III系统,因此非常适合作为电池充电站的辅助转换器和一般工业应用。

RACPRO1-S480 型号电源输出功率为 480W,效率最高可达 95%,是高负载需求直流充电及控制系统的理想选择。其宽输入电压范围、150% 功率提升功能与紧凑设计,使其能轻松集成到充电基础设施和工业应用里。

RACPRO1-Txxx 是一款紧凑型高功率密度三相 DIN 导轨安装电源,专为要求严苛的工业自动化领域应用而设计,具有高达 6kVAC 的扩展主电源输入浪涌抗扰度、增强隔离和可靠的内部滤波器,可实现较长的使用寿命。输入电压支持三相交流电或 450-850V 直流电。480W 和 960W 型号配备充电模式开关,可直接为高尔夫球车、人员运输车或自动导引车 (AGV) 等低压电动汽车应用中的 24V 或 48V 电池充电。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
重点
(5 产品)
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
(8 产品)
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线
3 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
(3 产品)
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
4 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
重点
(8 产品)
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
5 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
重点
(5 产品)
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
6 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
重点
(4 产品)
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
7 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
重点
(8 产品)
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
8 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
重点
(3 产品)
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
9 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
(10 产品)
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器
10 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
重点
(4 产品)
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
(35 产品)
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
(24 产品)
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
(2 产品)
120, 240 22 - 28 24 导轨
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
(1 产品)
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨
15 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
(3 产品)
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
16 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
(1 产品)
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨
17 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
(3 产品)
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
18 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
(2 产品)
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨
19 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
(1 产品)
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨
20 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
(2 产品)
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
21 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
(2 产品)
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
22 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
即将推出
(6 产品)
30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT
23 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
即将推出
(24 产品)
240 85 - 305 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 32.4 ‐ 39.6, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 4.2 连接器
24 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
即将推出
(28 产品)
420 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 14.25 ‐ 15.75, 22.8 ‐ 25.2, 26.6 ‐ 29.4, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 53.2 ‐ 58.8 4 连接器

DC/DC 转换器

功率较低的电池管理应用,我们提供具备 4:1 输入电压范围的 8W RP08 系列,其中包括输入电压为 160V 的转换器,适用于电池组。如需要低功率 5V 隔离电源轨,例如为智能电动汽车充电器中的模拟电路或隔离接口提供 -5V 电源时,则适合选用 RFMM-0505 或 RKE 系列转换器;这些产品具有 1 W 输出,提供 4kV 隔离并已获得全面的安全认证。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
(2 产品)
2.5 9 - 18 5 SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
(2 产品)
2.5 9 - 18 5 SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
(2 产品)
2.5 13.5 - 18 5 SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
(2 产品)
2.5 21 - 27 5 SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
重点
(2 产品)
3 8.5 - 18 5 SMD
6 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
(1 产品)
1 5 5 4 THT
7 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
(3 产品)
1 5, 12, 24 5 4 THT
8 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
重点
(112 产品)
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT
9 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
重点
(42 产品)
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
10 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
重点
(40 产品)
40 14 - 160 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 3 THT
11 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
(2 产品)
5 3 - 22 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚)
12 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
重点
(2 产品)
15 4 - 18 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚)
13 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
重点
(2 产品)
2.5 4 - 36 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚)
14 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
(2 产品)
5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
15 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
(2 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
16 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
(2 产品)
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
重点
(2 产品)
12.5 4.5 - 28 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚)
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
重点
(2 产品)
20 3.8 - 36 1 ‐ 7 SMD (无引脚)
19 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
重点
(2 产品)
10 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚)
20 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
重点
(2 产品)
1 5 5 3 SMD (无引脚)
21 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
(2 产品)
1 5 5 3 SMD
22 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
(2 产品)
0.5 5 5 5 SMD
23 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
(42 产品)
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
24 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
(96 产品)
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT
25 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
(48 产品)
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT
26 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
(48 产品)
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 THT

开关稳压器

非隔离式开关稳压器是电池充电系统中线性稳压器的高效替代产品。例如,R-78E-1.0 系列的最高效率为 97%,其输入电压最高为28V,输出电压为 3.3V、5V 或 12V,输出电流为 1A。半砖 RBBA3000-50 产品是一款降压/升压转换器,适用于需要最高 3kW 输出功率的应用,其输入电压范围为 9–60V,输出电压范围为 0–60V;该产品的输出电压可预设,且可以高于或低于输入电压。其典型应用包括电动汽车中 48V 至 24V 或 12V 至 24V 的电池电源转换,以及无人飞行器和无人机充电站中的电池稳压器。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
重点
(1 产品)
3000 9 - 60 0 ‐ 60 THT
2 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
(3 产品)
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT

RPS定制产品

RECOM Power Systems 专注于提供高规格的定制电源解决方案,包括适用于移动和固定应用的电池充电器、电池均衡器和电池调节器。这些产品专为满足苛刻的环境应用以及高达国防级条件的应用而开发。输入支持单相或三相,输出可由客户指定20kW或更高。双向设计适合能量回收的应用。所有产品均具备智能接口可提供全面性的保护与监控。
系列 类型 描述
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
RPDD280-SEW
RPDD280-SEW
新
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output
SA4009-R-X-3F-115
SA4009-R-X-3F-115
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V

常见问题

EV charging applications typically use auxiliary AC/DC power supplies, isolated DC/DC converters, and switching regulators. These components provide reliable power for control electronics, communication systems, user interfaces, on-board voltage conversion, and battery charge monitoring while supporting efficient overall operation in demanding environments.
EV charging stations may be installed outdoors or in industrial locations where the system must account for temperature extremes, voltage surges, electrical transients, and, where applicable, moisture and dust. High-reliability power supplies help ensure continuous operation, improve system uptime, and protect sensitive electronic components when integrated with appropriate system-level protection.
When selecting a power supply for EV charging systems, engineers should evaluate efficiency, input voltage range, isolation, EMC performance, operating temperature, surge protection, safety compliance, and long-term reliability. Choosing components designed for harsh environments helps improve charger performance, reduce maintenance, and support dependable operation throughout the system's lifespan.

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人