DC/DC DIN 导轨电源

DIN导轨是行业标准机架安装系统,广泛用于电器机柜。TS35金属导轨的尺寸由EN 50022标准定义,因此任何兼容的设备如继电器、连接器和电源等,都可以轻松地卡入到位,大幅降低组装时间。

大多数DIN导轨电源都是AC/DC转换器,但是RECOM还提供了从15W至60W的一系列DC/DC电源,专为TS35 DIN导轨设计并具有螺钉接线端子。这些完整的电源内置EMC滤波器、浪涌电流限制、保险丝、输出可调、具有输出短路保护的LED电源指示灯。输入控制以允许远程打开或关闭电源模块。输入电压包括2:1范围的12V、24V或48V标准电源电压,以及更通用的4:1输入范围版本。电源模块经过封装可以防止在拥挤的电器柜中发生意外短路,并内置散热片。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    2 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    3 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    4 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 导轨 导轨
    5 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 导轨 导轨
    6 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 导轨 导轨
    7 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 1.6 导轨 导轨

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。