工业级 DC/DC开关稳压器

我们种类丰富的工业级开关调节器专为满足现代工业自动化应用的需求而设计,可提供 0.5A 至 50A 的输出电流。这些模块集成了完整的功率调节功能,效率高达 98%,具有高功率密度、优化的散热管理以及较低的安装高度,适合空间有限的应用场景。尽管它们尺寸小巧,但却是功能齐全的转换器,具备可调节输出电压、软启动、远程开 / 关控制、输出检测反馈,以及全面的过流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)和欠压锁定保护(UVLO)功能 。