用于严苛应用的坚固 DC 浪涌保护器

关键系统的过压和瞬态保护

针对经常遭受严重过压瞬态的应用,RECOM 开发了一系列用于 PCB 安装的浪涌保护模块。这些模块设计用于符合铁路车辆领域严格的 RIA12、NF F 01-510 和 EN50155 规范,或符合 MIL-STD-416G 或 MIL-STD-1275E 浪涌保护国防标准。RSP 系列浪涌保护器设计安装在 EMI 输入滤波级 之前,从而有效保护滤波元件和后续的 DC/DC 转换器,使其免受高能量过压浪涌和瞬态的影响。

浪涌保护在恶劣环境中的关键作用

铁路和国防应用呈现出独特且严苛的电气环境。这些领域的设备经常暴露于来自各种来源(如电源线波动、开关事件、附近雷击,或在国防应用中的特定现场条件)产生的显著电压浪涌和瞬态。没有坚固的过压保护,敏感的电子元件(尤其是 DC/DC 转换器及其控制电路)将面临损坏或过早失效的高风险。这就是为什么遵守严格的浪涌保护标准(如用于铁路的 EN50155 或用于国防的 MIL-STD-1275E 或 MIL-STD-416G)不仅是建议性的,而且通常是确保系统运行完整性和长寿命的强制性要求。

RSP 系列:特性和规格

RSP 系列模块提供 20W、45W、150W、200W 或 300W 的连续额定功率,适用于 110VDC 或 24/28VDC 标称输入电压。浪涌保护器输出以直通式 (pass-through) 跟踪电源电压(范围:40 至 165VDC 或 9 至 36VDC),但随后分别将输出电压钳位至 168VDC 或 40VDC,提供精密的过压限制。RSPxx-40M 系列还内置了浪涌电流限制和开/关控制功能,而 RSPxxx-168 系列可处理高达 385VDC 的输入电压浪涌。这些特性使 RSP 系列成为确保恶劣电气环境中电源系统可靠性的通用解决方案。

选择 DC 浪涌保护器的关键考虑因素

选择合适的 DC 浪涌保护器不仅仅是匹配电压和功率额定值。工程师还必须评估以下参数:

  • 钳位电压精度: 保护器必须可靠地将瞬态电压钳位在安全低于下游元件(如 DC/DC 转换器)敏感度阈值、但又高于正常工作电压范围的水平。
  • 能量吸收能力 (焦耳): 应用中预期的浪涌能量决定了浪涌保护模块所需的吸收额定值。
  • 响应时间: 更快的响应时间为快速瞬态事件提供更好的保护。
  • 合规性与认证:根据相关行业标准(例如,铁路用的 RIA12、NF F 01-510 或特定 MIL-STD 标准)进行验证,可确保对保护器性能和适用性的信心。
  • 物理特性:根据相关行业标准(例如,铁路用的 RIA12、NF F 01-510 或特定 MIL-STD 标准)进行验证,可确保对保护器性能和适用性的信心。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。