我们所做的

RECOM. We power your products!

RECOM制造各种标准和定制的DC/DC和AC/DC转换器,功率范围从1W以下到数十kW不等,同时还提供多种格式的开关稳压器和LED驱动器。公司总部位于奥地利格蒙登,拥有最先进的物流研发中心和实验室,并得到全球分销网络的支持。RECOM已成为高质量、诚信、创新和优质客户服务久负盛名的品牌。
为您的产品供电

RECOM 一站式提供各种电源解决方案

对于现代电子设备,需要精心设计其电源架构,以优化成本、提高效率和缩减尺寸。在一个产品中,通常会看到一个或多个 AC/DC 电源,紧接着是DC/DC 隔离总线转换器,然后是开关调稳压作为负载点转换器。除此之外,还可能存在隔离式 DC/DC 转换器,用于提供不同极性和组合的辅助电压轨,为隔离通信或传感器接口供电。

从不同供应商采购所有这些不同类型的转换器会产生风险;同时,各器件之间的兼容性也无法保证。此外,如果系统未能按预期工作,不同的供应商可能会归咎于其他供应商。以报告的 EMC 故障为例,各个器件在设定条件下可能符合书面标准要求,但在实际条件下与其他转换器搭配时,传导或辐射发射会超出法定限值。在由一个开关转换器驱动另一个开关转换器时,可能会引入不稳定性,从而可能导致产生其他兼容性问题。产品数据表中数据的测量方法存在差异(如温度上升),也可能会让客户感到困惑。例如,环境温度的定义及其测量位置可能会因供应商不同而有所不同。

解决所有这些问题的方法是采用 RECOM 产品解决所有电源转换需求。从初始系统设计到从众多产品中进行选择,从调试到协助客户完成最终产品的 EMC 认证,我们将一路为客户提供支持。

RECOM 一站式提供 35,000+ 余种产品供客户选择

由于关键电源轨的规格越来越严格,并且需要在尽可能缩减成本和尺寸的同时最大限度地提高效率,单个系统电源产生产品所需所有电压的概念现已过时。这促使系统设计师采用分布式电源架构 (DPA) 方法,其中集成功率因数校正的优化 AC/DC 转换器通常会产生公共总线电压,可能是 12 V 或 48 V,甚至在数据中心可能是 400 V,这样可以以较低的电流分配电源,从而减少电阻损耗。

下游 DC/DC 转换器可能将总线电压降低到较低水平,然后负载点 (PoL) 转换器在负载附近提供高电流电源轨,以实现最佳的静态和动态调节。DPA 方法可以优化效率,分散热负荷,并且非常灵活,支持相对简单的升级、重新配置和系统不同部分的隔离。由于可以使用标准模块,所选模块规格可精确满足应用需求,因此成本可能会更低。
然而,如果系统中的不同模块从不同的供应商采购,即使这些供应商都有着良好的声誉,也可能会出现问题。数据表中的产品特性是在特定条件下测得的,并且这些条件经常各不相同。以额定温度为例,许多器件在数据表中会标明外壳上的最高热点温度,而其他器件则会标明在转换器任意距离范围内测得的最高环境温度。在降额特性评估过程中,转换器的方向可能不同,有些是在水平 PCB 上测量,有些则是在垂直 PCB 上测量。
/
如果在测量传导和辐射发射时供应商不得不假设外部条件(如电源阻抗),EMC 性能也可能出现问题。此外,转换器之间还可以通过连接产生的噪声和磁场耦合相互作用,具体取决于产品方向。
板载滤波器用于确保单个器件符合 EMI 规范,但与其他产品中的滤波器配合使用时,由于意外谐振和随后的电压“峰值”,可能会降低系统整体 EMI 性能。

当一个开关模式稳压转换器由另一个转换器的输出驱动时,还会发生特别隐蔽的相互作用。在转换效率和输出负载恒定时,开关稳压转换器的输入功率恒定,因此,如果输入电压增加,电流就会减小,表现为负电阻特性。上游稳压转换器的特性是在典型的正电阻负载,也可能是电容负载下测得的,在负电阻负载下可能会变得不稳定。同样,来自上游转换器的瞬态正电压会导致后续转换器的电流减小,可能会导致第一个转换器的控制回路将电压推得更高,放大最初的效应,甚至可能达到破坏性水平。

以这些方式相互作用的器件并不一定存在缺陷,但是,如果各个供应商知晓系统中同时采用了其他供应商的产品,他们可能不愿意尝试解决问题。因此,我们建议从一家值得信赖的供应商采购所有器件,这样该供应商就能对其供应的所有器件负责,保证这些器件按预期工作。虽然不能保证每种产品组合都不会存在兼容性问题,但像 RECOM 这样的供应商配有相应的资源来协助制定初始系统规范,选择合适的模块,找到并解决出现的任何问题。例如,RECOM 提供一系列滤波器元件,这些元件已经过电源转换产品评估,可以组装到评估板上,用于检查系统整体的 EMI 性能。EMC 测试设施也可供 RECOM 客户使用,以调试系统问题并进行合规前的测试。