大功率 DC/DC 转换器

RBBA3000 系列与 RPMGx 系列均为大电流、PCB安装、非隔离式 DC/DC 转换器,专为严苛的电池电压稳定、电动汽车及无人机供电场景设计。其中,RBBA3000 可工作于升压与降压模式,输出电流达 50A,可调输出电压最高为 60V(输出功率可达 3000W);RPMGx 系列为降压转换器,5V 版本的可调电压范围为 3.3V 至 8V,12V 版本的可调电压范围为 8V 至 24V。两个系列均采用标准砖型尺寸与引脚配置。

应用场景与优势

这类转换器兼具高效率与紧凑设计,适用于空间受限且需稳定电源管理的系统。其非隔离拓扑结构在减小体积、降低成本的同时,还能实现出色的热性能。典型应用场景包括电动汽车、无人机、工业自动化设备及电池管理系统 —— 在这些场景中,精准的电压调节与大电流输出至关重要。

其他特性

凭借紧凑的外形尺寸,这类转换器可无缝集成至现有设计中;高效率特性能减少热量产生,提升整体可靠性;灵活的引脚配置简化了 PCB 布局,而快速瞬态响应则可确保即便在负载条件快速变化时,输出电压仍能保持稳定。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
    重点
    50 9 - 60 0 ‐ 60 THT 半砖
    2 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    10 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚 开放框架式1/8砖
    3 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    40 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 Open Frame Half Brick
    4 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/4砖
    5 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/16砖

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。