紧凑型认证 PCB 安装式 AC/DC 电源

1-65W
现代电子组件通常设计为高功率效率,仅消耗几瓦功率。针对此类应用,RECOM 开发了广泛的 II 类隔离 1W-10W AC/DC 电源模块,用于 PCB 安装,可承受 PCB 波峰焊接工艺。这些板载 AC/DC 转换器是完整的电源,无需外部组件即可完全满足安全和 EMC 法规要求,且无需接地。它们提供 85VAC 至 264VAC 或 305VAC 的通用输入电压范围,适用于全球使用。值得注意的是,RAC05-K/480 系列通过扩展的 85VAC 至 528VAC 输入范围,还可从相间运行。

集成 PCB 安装电源解决方案的优势

选择 PCB 安装式 AC/DC 电源具有关键的设计和制造优势。其紧凑的外形节省了电路板空间,有助于缩小最终产品的体积。直接板载安装简化了组装过程,减少了布线,并可提高系统可靠性。为波峰焊接设计的模块还提高了这些低功率 AC/DC 解决方案的制造效率。
Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power 图像

Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power

提升性能和多功能性的先进设计

RECOM 利用开关控制器、拓扑结构和组件的最新进展,创造出功率密度比以往高出一倍的电源,同时不损失安全性、可靠性、效率或性能。RECOM 的大多数 AC/DC 电源均通过国际 UL/IEC/EN 标准认证,适用于工业(EN/IEC/UL 62368-1)、测量、控制和实验室(EN/IEC/UL 61010-1)以及家用(EN/IEC/UL 60335-1)应用,并提供 CB 报告。这种全面的认证使其适用于广泛的应用领域,包括工业控制、测试和测量设备以及楼宇自动化系统。

实现最佳性能和可靠性的关键特性

选择低功率 AC/DC 模块时,除了认证和输入范围外,还需考虑以下关键特性:

  • 低待机功率:这对于节能的 “始终开启” 应用至关重要,以满足生态设计标准。
  • 集成保护功能:为模块和负载提供过流、短路和过温保护等基本安全保障。
  • 坚固的封装:封装的板载 AC/DC 电源单元可抵御灰尘和湿气等环境因素,具有耐用性。
  • II 类隔离:这种设计简化了安装(无需接地),并在接地困难的情况下增强了安全性。

低功率 AC/DC 模块的多样化应用

这些多功能的 1W 至 10W AC/DC 电源模块适用于众多应用。它们常用于工业控制(如传感器、本地 MCU)、测试和测量设备(便携式 / 台式设备)以及楼宇自动化系统(智能控制、安全)。此外,这些通用输入 AC/DC 模块为许多物联网(IoT)设备、智能家居 / 办公系统供电,并在大型设备中用作辅助电源。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
    2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    重点
    (11 产品)
    3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
    3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
    4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT 标准
    6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
    8 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
    9 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    重点
    (8 产品)
    10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
    11 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (9 产品)
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, 引线 灌胶 2"x1"
    12 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 2"x1.6"
    13 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线 Encapsulated 1.5"x2"
    14 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    重点
    (8 产品)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    15 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
    16 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    重点
    (10 产品)
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, 连接器 Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    17 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 3.2"x1.8"
    18 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    重点
    (29 产品)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted
    19 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (35 产品)
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚 开放式 2"x3", 开放式 1.6"x3", 灌胶 1.8"x3.2"
    20 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (24 产品)
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4", 开放式 2"x3"
    21 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    重点 新
    (21 产品)
    40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, 连接器 Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3", Enclosed with isolating Base 1.5"x3"
    22 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (2 产品)
    1 85 - 264 12, 5 3 THT 标准
    23 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 产品)
    1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
    24 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 产品)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
    25 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 产品)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
    26 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (5 产品)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
    27 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (6 产品)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT 标准
    28 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
    (5 产品)
    3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT 标准
    29 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (4 产品)
    4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT 标准
    30 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (6 产品)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT 标准
    31 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (5 产品)
    4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 标准
    32 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (5 产品)
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
    33 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (4 产品)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
    34 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    (4 产品)
    15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
    35 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
    (3 产品)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT 灌胶 (IP68)
    36 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
    (2 产品)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT 灌胶 (IP68)
    37 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
    NRND
    (5 产品)
    4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT 标准
    38 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
    NRND
    (4 产品)
    11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, 螺丝端子 标准
    39 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
    NRND
    (4 产品)
    12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 标准
    40 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
    NRND
    (3 产品)
    20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, 螺丝端子 标准
    41 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
    NRND
    (2 产品)
    40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, 螺丝端子 标准

    具有超宽输入的 RECOM PCB 安装式 AC/DC 转换器,额定功率 5W/15W/25W

    虽然三相 AC 电源用于高功率负载,但通常需要从同一电源生成低功率辅助 DC 轨。这通常从 400VAC 的线对中性线或标称 480VAC 或 277VAC 的线对线获取。这一需求可通过输入范围为 85VAC 至 528VAC 的 AC/DC 模块高效便捷地满足,该模块可适应最高标称电压和容差。低至 85VAC 的工作能力还确保了与低至 100VAC 标称的单相 AC 电源的兼容性。

    连接到三相电源的 AC/DC 转换器通常必须承受比建筑物内连接到单相 AC 的转换器更高的电压瞬变。因此,这些设备的额定值至少应为过电压类别 III(OVC III)。此外,三相应用中的 AC/DC 模块通常安装在恶劣环境中,必须坚固耐用 —— 能够在高温下运行,理想情况下应封装以满足污染等级 3(PD3)标准。遵守 EMC 要求(包括发射和抗扰度)以及空载功耗限制也至关重要。RECOM 提供额定功率为 5W、15W 和 25W 的通孔 PCB 安装格式的合适模块。

    RECOM AC/DC 模块支持直接三相连接

    RECOM 的 PCB 安装式通孔转换器具有 85-528VAC 的输入范围,支持全球单相和三相线对中性线或线对线电压,最高可达 480VAC 加上容差。

    RAC05-K/480

    这款 5W AC/DC 转换器采用紧凑的 2”x1” 外壳(52.5x27.4x23mm),提供 5V、12V 或 15V 的单 DC 输出。在环境温度高达 60°C 时可提供全功率,在 80°C 时降额至 60% 负载。该装置具有 5.4kVAC 的增强隔离额定值,持续 1 分钟,并符合安全标准 EN 61010-1、EN 62368-1 和 UL 62368-1。RAC05-K/480 的空载功耗低于 0.5W。

    RAC15-K/480

    RAC15-K/480 的额定功率为 15W,尺寸为 2”x1.6”(52.5x40x25.5mm),具有 5V、12V、15V 和 24VDC 输出。对于高达 277VAC 的输入,在环境温度高达 70°C 时可提供全功率;对于高达 528VAC 的更高电压,在环境温度高达 60°C 时可提供全功率。通过负载降额,可在环境温度高达 90°C 时运行。空载功耗最大为 0.3W。隔离电压为 3.6kVAC,持续 1 分钟,增强等级,安全认证包括 EN 60335-1、EN 61010-1、EN 62368-1 和 UL 62368-1。输出被分类为有限电源(LPS)。

    RAC25-K/480

    RAC25-K/480 的额定功率为 25W,同样具有 5V、12V、15V 和 24VDC 输出。对于标称 220VAC 至 480VAC 的输入电压,在环境温度高达 70°C 时可提供全功率(根据输出电压变体,标称 110/115VAC 时为 40°C 至 50°C)。通过降额,该装置可在环境温度高达 90°C 时运行。空载功耗最大为 0.3W。隔离电压为 3.6kVAC/1 分钟;增强等级,安全认证包括 EN 60335-1、EN 61010-1、EN 62368-1 和 UL 62368-1。输出被分类为有限电源(LPS)。
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    2 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    重点
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 2"x1.6"
    3 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    重点
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT 灌胶 3.2"x1.8"

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。