分立电源解决方案

为彻底简化分立器件直流电源的设计工作,RECOM 推出了全套分立器件解决方案,包含原边驱动IC、副边整流器件及变压器,所有部件均经过联合预测试,确保兼容性与工作稳定性,彻底解决分立器件电源设计中的器件匹配难题。

该分立器件解决方案可提供预贴装在印刷电路板上的完整 DC/DC 电源方案,适用于小批量试产或产品性能评估,方案涵盖主流的输入输出电压组合,电气隔离电压范围为 1500 伏直流至 8000 伏直流。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 保护功能
    输出类型
      产品编号 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 输出电流 1 (mA) 隔离电压 (kV)
    1
    新
    1 5 5 200 1.5
    2
    新
    1 5 5 200 3
    3
    新
    1 5 5 200 6.36
    4
    新
    1 5 5 200 7
    5
    新
    1 12 12 83 3
    6
    新
    1 12 24 42 3
    7
    新
    1 24 12 83 3
    8
    新
    1 24 24 42 3
    9
    新
    1 12 5 200 1.5
    10
    新
    1 12 5 200 3
    11
    新
    1 24 5 200 3
    12
    新
    1 12 15 67 3
    13
    新
    1 24 15 67 3
    14
    新
    1 24 15 67 3
    15
    新
    1 3.3 5 200 1.5
    16
    新
    2 5 5 400 1.5
    17
    新
    1 5 3.3 303 1.5
    18
    新
    1 5 12 83 1.5
    19
    新
    1 5 15 67 3
    20
    新
    1 5 12 83 3
    21
    新
    1 5 5 200 1.5
    22
    新
    6 16 - 32 3.3 2000 6
    23
    新
    10 40 - 60 5 2000 1.5
    24
    新
    6 9 - 36 5 1200 1.5
    25
    新
    6 9 - 36 15 400 1.5
    26
    新
    6 9 - 36 12 500 3
    27
    新
    6 9 - 36 12 500 1.5
    28
    新
    6 18 - 75 5 1200 1.5
    29
    新
    10 9 - 36 15 333 1.5