医疗级电源 – 模块化

现今的医疗应用有严格的监管要求,所以RECOM专门设计了医疗级转换器以满足所有的要求,绝不妥协。
移动 X 射线机是一种紧凑型高科技设备,可以智能控制 X 射线的剂量和聚焦,以得到清晰的高分辨率静态或动态图像。 由于 X 射线发生器使用高电压,因此需要高隔离 DC/DC 转换器以及高效紧凑的 AC/DC 电源,能够妥善处理高动态和脉冲负载。 类似应用:牙科 X 射线机,荧光透视成像,乳房 X 射线,移动 CT 扫描仪,激光治疗和高频 (HF) 手术。
X 射线机
几乎各大医院、急诊科或重症护理中心都使用如计算机断层扫描仪等诊断成像设备。 由于其成本高昂,这些设备通常全天候运行,以最大限度地提高投资回报,而且可靠性至关重要,因为任何停机时间都会造成巨额损失。RECOM 的 DC/DC 转换器凭借其成熟的运行可靠性,用于许多不同的 CT 型号。 类似应用:CAT 扫描仪,MRT 机器,超声波成像仪。
CT 扫描仪
手术台 (OT) 是手术室设备不可或缺的重要组成部分,结合人体工学和灵活移动功能,便利外科医生进行手术,无需过度用力。 悬臂式电机驱动必须精确且灵活,同时功能又要足够强大,以应对体重较重的患者。 RECOM 的 RACM1200 医疗级 AC/DC 转换器体积足够小巧,可以轻松放置在手术台的底座内,但无需强制风冷即可提供高达 1200 W 的峰值功率。类似应用:患者转运车,重症监护床,HAPI 减压按摩床,牙科椅,电动病床
手术台
移动 X 射线机是一种紧凑型高科技设备,可以智能控制 X 射线的剂量和聚焦,以得到清晰的高分辨率静态或动态图像。 由于 X 射线发生器使用高电压,因此需要高隔离 DC/DC 转换器以及高效紧凑的 AC/DC 电源,能够妥善处理高动态和脉冲负载。 类似应用:牙科 X 射线机,荧光透视成像,乳房 X 射线,移动 CT 扫描仪,激光治疗和高频 (HF) 手术。
患者监测
这是一种便携式多功能机器,为患有呼吸或循环功能衰竭,或者等待器官移植的患者提供心肺功能支持。 保持不间断工作的可靠性至关重要,因此这些系统既可以在通用交流电源电压下运行,也可以在或直流电源电压下运行。电源需要具有双电压功能,而且要足够紧凑和轻便,可以安装在直升机运输的设备中。 类似应用:床边监护仪,数据记录器,输液泵,成人、儿科和新生儿呼吸机,血液分析,透析,实验室设备和血液离心机。
床边心肺支持机
LED 彻底革新了外科手术照明,可提供强烈、无眩光、冷光源照明,可以聚焦或与器官颜色匹配,以提供最大对比度。RECOM 提供一系列 DC/DC LED 驱动器以及恒流或恒压 AC/DC 电源,这些电源轻便小巧,可以安装在灯具或吊顶支架元件中。 类似应用:激光治疗系统,紫外线光 (UV) 固化胶合,直接和间接照明,内窥镜检查,皮肤科和美容治疗,UV 消毒。
手术灯
手术室需要即时信息——为外科医生和医务人员提供动态、预处理和实时的患者数据。此类系统需要为基站提供医疗级交流电源,也需要为电池供电的远程监护仪提供 DC/DC 电压转换器/稳压器。 类似应用:医疗级 IT 服务器,数据处理器和高分辨率显示器,诊断系统,患者和新生儿生命支持监测。
多参数信息系统
由于医疗应用存在着高风险,相关的电子设备必须受到极高的安全性和可靠性的标准检视。RECOM的模块化REM和RACM系列转换器能提供完整的解决方案,缩短设计时间、简化最终用户的认证过程并加快产品的上市时间。这些DC/DC和AC/DC转换器系列具有双重患者保护(2 x MOPP),以低漏电流(符合BF型)和 >8mm的爬电和间隙距离来加强隔离。所有医疗级转换器为嵌入式并经过全面性的测试。由于其高达8kVDC的加强型隔离特性,RECOM 的RxxPxx/R和RxxP2xx/R系列也适用于医疗的高压应用。

什么是医疗级电源?

紧凑型医疗级 AC/DC 电源
医疗级电源是指具备的特性能够满足医院或家庭医疗应用必要标准的电源。

全球公认的 ES/IEC/EN 60601-1 第三版标准规定了医疗级电源应满足的相关要求,这些要求相比商业级或工业级电源设备的要求更为严格。医疗级电源需要满足更高的安全标准,需要具备更低的电磁干扰,即需要符合电磁兼容性 (EMC) 要求。

医疗级电源应满足的要求

为符合 ES/IEC/EN 60601-1 第三版标准要求,应考虑哪些因素? IEC 60601 第三版重点关注操作者和患者的安全。为了对医疗电气设备进行评估,标准中引入了一种新的分类体系(MOP——防护措施)。

MOOP(对操作者的防护措施)和 MOPP(对患者的防护措施)

如果电子设备不直接与患者接触并且仅由训练有素的操作者进行处理,则归入 MOOP 类别,表示这类电子设备通常只需要满足 60950-1 和 62368-1 ITE 标准规定的实验室环境下的要求。如果设备与患者之间存在直接身体接触,则归入 MOPP 类别,并且必须满足极其严格的安全标准,尤其是在隔离方面。

为了保护患者免受电击,此类产品必须具有相互独立的双重隔离屏障。设备与患者之间的接触越直接,允许的泄漏电流就越低。因此,应用设备根据与患者的接触类型进行分类。

低泄漏电流

众所周知,电流流过身体是极其危险的,往往导致死亡。对于健康人来说,低至 40 mA 的电流就有可能致命。对于因病需要麻醉或身体虚弱的人来说,电流阈值可能要低得多。为了保护患者,医疗设备的电源必须满足严格的泄漏电流和杂散电流要求。电流限值视情况而定,具体取决于与患者身体直接接触的触身部件 (AP) 的类型和性质。

按患者环境分类

虽然电源同时满足泄漏电流和隔离要求,但仍需对最终系统进行进一步评估,确认是否符合患者环境要求。

B型(身体):与患者无直接身体接触。示例:手术室、医用激光设备等的 LED 照明产品。
BF型(身体绝缘):与患者有身体接触,或设备故障会给患者带来风险。示例:保育箱、超声波设备、诊断设备等。
CF型(心脏绝缘):直接接触患者的心脏,如果设备发生故障会给患者带来受伤或死亡风险。示例:除颤仪、心肺机等。

BF 和 CF 型应用的电源: BF 和 CF 型医疗设备的医疗级电源设计用于实现双重患者保护 (2MOPP) 的输入到输出隔离。

EMC 标准及限值

对于生命维持设备或救生设备,电磁或无线电干扰引起的故障和失效显然可能会致命。在风险管理中,必须考虑 IEC60601-1-2 标准中关于发射电磁干扰和抗电磁干扰能力的失效标准。

在有关 EMC 的第四版 IEC 标准中,对抗电磁干扰性的要求比上一版更为严格。设备现在必须能够耐受高达 2.7GHz 的高频磁场,耐受阈值提高了 0.2 GHz。此外,该标准还要求防止静电放电造成的伤害,相关限值也相应提高。对于接触放电,耐受阈值由 6 kV 提高到 8 kV。对于空气放电,耐受阈值由 8 kV 提高到 15 kV。

产品

为满足上述要求,特别是隔离和泄漏电流相关要求,高质量医疗级 AC/DC 电源和 DC/DC 转换器相结合,往往能够提供极为有效的解决方案。这种方案更容易满足对双重患者保护 (2MOPP) 的严格要求。

我们提供一系列经认证可用于医疗电气设备的产品。除了 1-30 W 的 DC/DC 转换器,我们还生产最高 1200 W 的 AC/DC 电源。这些产品经认证符合 EN/ES 60601-1 第三版、EN/UL 60950-1 和 EN/UL 62368-1 标准的要求,并且不含 RoHS2 和 REACH 指令所列的任何有害物质。此外,我们为所有这些产品提供 5 年保修服务。

主要特点:

  • 第三版UL/IEC/EN60601及CB认证
  • 无须额外部件即可正常运作
  • 内置EN55022 Class A滤波器
  • 加强型隔离
  • 2 x MOPP
  • 低漏电压

应用:

  • 临床医疗设备
  • 家庭保健设备
  • 高压监测系统
医疗电源 图像

医疗电源

Broad AC/DC and DC/DC PSU range

高端医疗级DC/DC转换器

REM3、REM6和REM10医疗级稳压DC/DC转换器具有250VAC工作电压、高达5kVAC/1分钟的增强型隔离以及2µA低漏电流。可选的外部控制引脚能使待机功耗降至仅12.5mW。

性能可靠的REM15-W、REM20-W和REM30-W系列转换器能满足高端医疗设备的要求,具有超宽4:1输入电压范围,外壳尺寸仅1.6”x1”和2”x1”。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
重点
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
2 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
重点
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD
3 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
重点
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD
4 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
重点
60 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT
5 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
6 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
7 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT

高性价比医疗级DC/DC转换器

RxxPxx/R和RxxP2xx/R系列的创新设计使我们能够提供具有高达8kVDC增强隔离、适合高压应用的医疗级DC/DC转换器。

REM1, REM2, REM3.5E、REM5E和REM6E系列具有增强的250VAC连续工作隔离性能,大于8mm爬电距离,并提供2 x MOPP的保护。这些转换器不但能提供完整的高端医疗应用所需的重要功能,同时降低了模块化解决方案的成本。提供引脚以及SMD版本。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 单路 12, 3.3, 5 THT
2 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
重点
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
3 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
重点
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
4 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
重点
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
5 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
0.5 5 单路 5 SMD
6 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
重点
1 5, 9, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
7 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
8 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
9 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
10 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
11 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 单路, 双路 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

紧凑型医疗级AC/DC电源

我们的RACM系列是高效的6W至1200W AC/DC 2MOPP医疗级电源,具有IEC EN ANSI/AAMI 60601-1安全认证,适用于主电源B和BF医疗应用。这些电源具有-40°C至+85°C的环境温度额定值,工作高度高达5000m,4kVAC或更高的隔离,以及通用交流输入电压范围,/277版本接受高达305VAC,使其适合全球使用。

所有版本都具有低待机功耗,不需要最小负载,使其成为待机应用的理想选择。RACM系列还具有经过EN 60601-1-2医疗EMC标准认证的内置B类EMI过滤器,无需外部组件。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
重点
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
2 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器
3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
重点
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器
4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
重点
136.8, 140 80 - 264 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 4.2 连接器
5 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 连接器, 推入式端子
6 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, 引线
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
230 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 4 连接器
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子
9 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
重点
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, 连接器, PCB安装引脚
10 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
550 80 - 264 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 4 连接器/螺丝端子
11 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 连接器, PCB安装引脚
12 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
600 80 - 275 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 4 连接器/螺丝端子
13 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器
14 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
100 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 4 连接器
15 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT
16 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 引线
17 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT
18 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 引线
19 RECOM | RACM65 Series | AC/DC, 65W, Single Output
65 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8 4 螺丝端子, 连接器
20 RECOM | RACM40 Series | AC/DC, 40W, Single Output
NRND
40 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8 4 螺丝端子, 连接器
系列 类型 描述
MA512
MA512
1AC/DC Medical Power supply with multiple Output
SA4509
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
无风扇 AC/DC 电源 图像

无风扇 AC/DC 电源

隔离电压计算器

这个在线计算器可用于从直流到交流之间1秒,1分钟以及连续额定的数值之间的隔离电压的转化。它还方便根据不同的应用领域来指示隔离的要求,比如:通用,医疗,IGBT的高隔离或加强型隔离。
VDC AC/DC VAC
1 sec 1 min Cont 1 sec 1 min
* 隔离换算仅作参考,RECOM概不负使用时的连带责任

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人