AC或DC线大功率解决方案

RECOM SD1200 系列
  • DC、1AC或3AC线解决方案
  • 输出功率1000W至20kW
  • 医疗、工业、自动化或铁路应用
  • AC输入:有源PFC的1AC或3AC输入
  • DC输入:24V-110 VDC或200-1000 VDC
RECOM为即插即用的大功率应用提供了理想的解决方案。具备直流输入、1AC或3AC的交流输入,RECOM 电源解决方案由此确保了高功率密度以及出色的效率。RECOM为工业、自动化、医疗以及运输领域提供了解决方案,并按照不同的应用提供固定或移动安装。这些解决方案通过交流线上的有源PFC或直流线上的过压保护直流输入以及最新的开关拓扑和数字控制概念,确保卓越的功能性、可靠性和极长的使用寿命。平台设计让出色的价格与性能比成为了可能,并通过改进的标准方案缩短了上市时间。

  • DC输出:12、24、36、48、110、500 VDC或其他要求的电压
  • 出色的效率和紧凑的设计
  • 级联电源和n + 1冗余
  • 标准、改良标准和全面的定制解决方案
  • 用于控制和监视的数字接口(例如PM-Bus)
系列 类型 描述
RMOD400-HV
RMOD400-HV
重点 即将推出
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 400W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
RMOD700-HV
RMOD700-HV
重点 即将推出
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 700W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
重点
150 14.4 - 154 单路 19.2 ‐ 25.2 底架安装
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
重点
300 14.4 - 170 单路 19.2 ‐ 25.2, 88 ‐ 115.5 底架安装
3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
重点
40 14.4 - 154 单路 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装
4 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
重点
75 14.4 - 154 单路 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装
Attributes High Power solutions for DC or AC line
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 5000W Modules, cascadable up to 20000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single or multible outputs
Vin (V) 20 - 264 1AC
200 - 600 3AC
200 - 2500VDC
Vout (V) low voltage or >1kV
Isolation (kV) up to 6kV
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN55024, EN55032, EN62368, UL60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0/-50.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0/85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment ADJUSTABLE
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。