RSOE-Z 是一款低成本的隔离、稳压且具有短路保护的 DC/DC 转换器,专为工业应用设计。RSOE-Z 系列拥有紧凑的 SIP8 封装尺寸,4:1 输入、2 kVDC 隔离和 -40 °C 至 +80 °C 的宽工作温度范围,无需降额,非常适合工业、运输和通用车载 5 V 电源。通过简单的 Pi 滤波器即可满足工业 A 级 EMC 级别,并且转换器具有三年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSOE-1205SZ/H2
重点
| 1 | 隔离 | 4.5 - 18 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 2 |
|
RSOE-2405SZ/H2
重点
| 1 | 隔离 | 9 - 36 | 5 | SIP8 |
|
| 特性 | RSOE-Z |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSOE-1205SZ/H2
重点
| 1 | 5 | 4.5 - 18 | THT |
| ||
| 2 |
|
RSOE-2405SZ/H2
重点
| 1 | 5 | 9 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RSOE.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM最新推出高性价比、宽输入电压范围的SIP8稳压型DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-1-19 |