电池充电和电池平衡

RECOM MA2000 系列
  • 电池充电和电池平衡单元
  • 几百瓦至20kW的解决方案
  • 专为运输、工业、自动化、铁路或军工领域设计
  • 输入:3AC输入及有源PFC
    替代输入范围200-1000 VDC
  • 可变DC输出,用于24 VDC至110 VDC(标称),或根据要求提供其他电压电平
电池充电器组 是专为各种类型的移动或固定应用而设计的。这些解决方案通过交流线上的有源PFC或直流线上的过压保护直流输入以及最新的开关拓扑和数字控制概念,确保高功率密度、可靠性和极长的使用寿命。输出电压的特性可以根据电池属性(例如时间、温度和电流)进行调整;内部无损输出二极管将电池与直流电源分离以预防反向电流。

电池平衡器 不是普通的电池充电器,还具有其他功能;它们不仅可以为电池充电或平衡几个串联电池或一组并联电池组的电量,还可用于电池测试。这意味着该器件适用于放电以及电池排列以达预定容量。

  • 单向或双向设计
  • 出色效率和紧凑尺寸
  • 级联电源和n+1冗余
  • 自动均流
  • 可编程的温度监控输出电压
  • 符合PD2/OV2的加强型隔离
  • 智能接口功能
系列 类型 描述
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD4008
SD4008
Battery charger 4kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
SD7008
SD7008
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

销售代表

询问关于我们RPS产品的需求或疑问