시험 및 계측
테스트 및 측정(T&M)은 매우 넓은 분야를 커버하고 있습니다. 하지만 기본적으로는 다양한 작동 조건(정상, 작동 한계치 또는 과도한 스트레스 조건에서 작동)에서 물리적 변수(전류, 전압, 온도 등)를 감지하고 결과를 기록하고 분석하는 것입니다.
흔히, 기록 또는 분석 장비와 테스트 또는 측정 중인 부품의 접지 레퍼런스 전압은 서로 다르거나 또는 다를 수 있기 때문에 아이솔레이션이 필요합니다. 다중 채널 또는 다중 파라미터 T&M 장비에서는 입력 신호들 간의 혼선 또는 간섭을 방지하기 위해 입력들 사이에 갈바닉 아이솔레이션이 필요할 수 있으며 이는 배터리에서 전원을 공급받는 측정 장치의 경우에도 그러합니다.
아날로그 입력 T&M 센서에는 일반적으로 작동을 위해서 그리고 정밀 신호 증폭기에 전원을 공급하기 위해 이중 레일 공급 장치가 필요합니다. 증폭되거나 조절된 출력은 일반적으로 아날로그-디지털 변환기로 공급되고 데이터 스트림은 디지털 절연체를 사용하여 분리됩니다. ADC 및 DI에는 12V 또는 24V 주 공급 레일에서 전압을 낮춘 독립적인 3.3V 또는 5V 공급 레일이 필요합니다. 마지막으로, 디지털 버스 아이솔레이터(USB, CAN, GPIB 등)는 그라운드 루프를 피하기 위해, 안전을 위해 또는 T&M 시스템의 단일 결함 톨러런스를 보장하기 위해 종종 필수적입니다.
흔히, 기록 또는 분석 장비와 테스트 또는 측정 중인 부품의 접지 레퍼런스 전압은 서로 다르거나 또는 다를 수 있기 때문에 아이솔레이션이 필요합니다. 다중 채널 또는 다중 파라미터 T&M 장비에서는 입력 신호들 간의 혼선 또는 간섭을 방지하기 위해 입력들 사이에 갈바닉 아이솔레이션이 필요할 수 있으며 이는 배터리에서 전원을 공급받는 측정 장치의 경우에도 그러합니다.
아날로그 입력 T&M 센서에는 일반적으로 작동을 위해서 그리고 정밀 신호 증폭기에 전원을 공급하기 위해 이중 레일 공급 장치가 필요합니다. 증폭되거나 조절된 출력은 일반적으로 아날로그-디지털 변환기로 공급되고 데이터 스트림은 디지털 절연체를 사용하여 분리됩니다. ADC 및 DI에는 12V 또는 24V 주 공급 레일에서 전압을 낮춘 독립적인 3.3V 또는 5V 공급 레일이 필요합니다. 마지막으로, 디지털 버스 아이솔레이터(USB, CAN, GPIB 등)는 그라운드 루프를 피하기 위해, 안전을 위해 또는 T&M 시스템의 단일 결함 톨러런스를 보장하기 위해 종종 필수적입니다.