전기 차량용 500W DC/DC 컨버터

RECOM RMOD500-W
우리는 전기 차량에 적합한 새로운 범위의 DC/DC 컨버터 출시를 발표하게 되어 기쁩니다. 배출 제로 운송 정책으로 인해 전기로 추진되는 차량은 오프 하이웨이 차량에 이상적인 솔루션이 되었으며 , 트랙션 배터리를 위한 분리된 보조 파워 레일을 제공하기 위해서는 DC/DC 컨버터가 반드시 필요합니다. 소형이며 가성비가 높은 RMOD500-W 제품군은 IP 등급 컨버터이며 습기와 먼지로부터 완전히 밀폐되는 컨버터이므로 차량의 보호되지 않는 부분에 장착하기에 적합합니다.

RMOD500-W의 정격은 500W이며 입력 범위가 32-96V이므로 공칭 48V, 60V, 72V 및 80V 배터리에 적합합니다. 사용 가능한 출력은 13.7V, 13V, 12.4V, 11.7V, 24.5V 및 23.5V이며, 더 높은 출력을 얻기 위해서는 병렬로 사용할 수 있습니다. 인증된 절연 정격은 2.25kVDC이고 외부 작동 온도 범위는 -40°C ~ +90°C입니다.

RMOD500-W는 간편한 플러그 앤 플레이와 차량의 섀시에 직접 장착이 용이하도록 표준 커넥터를 적용해 설계한 제품이며, 크기는 커넥터를 포함하여 198 x 113 x 45mm입니다. 입력 역극성 및 저전압, 과열, 출력 과전류/단락 및 출력 과전압을 포함하는 보호 기능을 갖추고 있으므로 견고한 차량을 만들기에 적합합니다. EMC, 방사, 충격/진동, 열충격/온도 사이클링, 염분 미스트, 물/먼지 침투 및 안전 기준에 적합한 인증 제품입니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
Focus
  • Wide input voltage range (32-96VDC)
  • Water & dust proof (IP67), robust and reliable
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C
  • Protections: Input Reverse Polarity Protection, Input UVLO, Output OCP, SCP, OVP, OTP