DC/DC DIN 레일 전원공급장치

15-60W
RECOM의 DC/DC DIN 레일 컨버터는 표준 TS35 산업용 제어반에 손쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 대부분의 레일 장착형 전원공급장치는 AC/DC 방식이지만, RECOM은 15W~60W의 전용 DC/DC 솔루션 제품군을 제공합니다. 이 완제품형 플러그 앤 플레이 유닛은 나사식 단자 연결과 일체형 방열 구조를 갖추어 조립 시간을 크게 줄이는 동시에, 부품이 밀집된 전기 인클로저 내부에서도 안정적인 열 성능을 보장합니다.

각 모듈은 완전 포팅(수지 밀봉) 처리되어 있으며, 시스템 안전성을 극대화하기 위해 EMC 필터, 돌입 전류 제한 기능 및 보호용 퓨즈를 내장하고 있습니다. 12V, 24V, 48V의 표준 정격 입력 전압을 지원하며, 2:1 및 4:1의 넓은 입력 전압 범위 옵션을 제공하여 까다로운 산업 자동화 환경의 전압 변동에 대응합니다. 출력 전압 미세 조정과 원격 ON/OFF 제어 등의 부가 기능을 갖춘 RECOM의 소형 DIN 레일 전원공급장치는 최신 PLC 및 센서 애플리케이션에 필요한 유연성과 견고성을 제공합니다.

아래 제품 표에서 입력 범위, 출력 전력 및 애플리케이션 요구사항에 맞는 DIN 레일 DC/DC 전원공급장치를 선택하십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    2 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    3 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    4 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    5 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    6 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    7 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail

    자주 묻는 질문

    DIN 레일 DC/DC 전원공급장치는 산업용 제어반에서 자동화 시스템, 센서, 컨트롤러 및 통신 장비에 필요한 DC 전압을 변환하고 안정화하는 데 사용됩니다. 소형 모듈식 구성에서 안정적이고 절연된 DC 전원이 필요한 경우에 적합합니다.
    DIN 레일 DC/DC 컨버터는 TS35 레일에 공구 없이 장착할 수 있어 제어반 설치를 간소화합니다. PCB 실장형 솔루션에 비해 배선 복잡도를 줄이고 공간을 절약하며, 교체나 시스템 확장도 용이합니다.
    RECOM DIN 레일 DC/DC 컨버터는 일반적으로 12V, 24V, 48V와 같은 산업 표준 입력 전압을 지원하며, 2:1 또는 4:1의 넓은 입력 전압 범위를 제공합니다. 이를 통해 다양한 전원 아키텍처에 유연하게 통합할 수 있습니다.
    RECOM의 15W~60W 모듈은 완전 포팅 처리되어 있으며 단락 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 EMC 필터, 돌입 전류 제한 및 열 관리 기능을 내장하여 까다로운 환경에서도 안전하고 신뢰성 있게 동작합니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.