보고서

본 웹사이트의 이 섹션에서는 RECOM 및 외부 기관에서 발행한 전원 컨버터 관련 보고서를 확인하실 수 있습니다. 주제는 높은 dV/dt 스트레스 하에서 게이트 드라이브용 DC/DC 컨버터의 절연 특성 평가부터 전원공급장치에 적용할 적절한 안전 규격 선택 가이드라인까지 다양합니다. 보다 자세한 기술 정보는 당사의 화이트페이퍼, 사례 연구, FAQ, 그리고 Steve Roberts의 『AC/DC, DC/DC and EMC Book of Knowledge』를 참고하시기 바랍니다.

AC/DC 및 DC/DC 컨버터: 표준 전원 솔루션과 응용

전자 시스템 설계에서 AC/DC 및 DC/DC 컨버터의 역할을 심층적으로 다룹니다. 의료, 산업, 모빌리티, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 분야에서의 컨버터 유형과 적용 사례를 소개합니다.

맞춤형 전원 솔루션: AC/DC 및 DC/DC 설계

AC/DC 및 DC/DC 전원 시장은 매우 다양합니다. 본 보고서는 전원 설계의 핵심 고려사항을 설명하고, 어떤 경우에는 기성 솔루션만으로 요구사항을 충족하기 어려운 이유를 제시합니다.

고출력 스위칭 모드 전원(SMPS): 응용 및 설계

고출력 SMPS 설계의 핵심 시장과 응용 분야, 효과적인 토폴로지, 실리콘이 항상 최선의 선택은 아닐 수 있는 이유, 가능한 냉각 옵션, 주요 규제, 그리고 고출력 설계에서의 RECOM의 전문성을 다룹니다.

게이트 드라이브용 절연형 DC/DC 컨버터의 부분 방전 시험

와이드밴드갭(WBG) 및 고급 실리콘 트랜지스터 기술은 매우 높은 dv/dt·di/dt 스루레이트의 고속 스위칭을 가능하게 합니다. 이러한 스트레스가 게이트 드라이브에 절연 전원을 공급하는 DC/DC 컨버터의 절연 장벽에 어떤 영향을 미칠까요?

전원 장치 안전 규격 선택 가이드라인

전원공급장치의 기본 안전 요구사항에만 초점을 맞춘 ‘모범 사례’ 기반 가이드라인으로, 제조사 기술 인력과 숙련된 사용자의 의사결정을 돕기 위해 작성되었습니다.