액세서리 및 개발 도구

RECOM은 최종 애플리케이션의 구현을 지원하고 시제품 개발을 앞당기며 시스템 수준의 성능을 높일 수 있도록 엄선된 전원 공급장치 액세서리와 하드웨어 개발 도구를 제공합니다.

사전 검증된 EMI 필터 솔루션과 공통 모드 초크를 사용하면 비용과 시간이 많이 드는 EMC 시험 과정에서 흔히 발생하는 문제를 줄일 수 있습니다. 이러한 인덕터는 RECOM 컨버터와 함께 검증되어 Class A 및 Class B 기준 충족을 효과적으로 지원합니다.

개발 일정을 더욱 단축할 수 있도록 RECOM은 평가 보드, 브레이크아웃 보드, 설계 레퍼런스 보드 등 다양한 개발 도구를 제공합니다. 이러한 플러그 앤 플레이 플랫폼을 사용하면 실제 운용 조건에서 RECOM 컨버터를 손쉽게 시험할 수 있어 설계 리스크를 줄이고 제품 출시 기간을 단축할 수 있습니다.

전자식 퓨즈(e-Fuse)는 RACPRO1 산업 자동화 시리즈용 액세서리로, 안정적인 과전류 보호 솔루션을 제공합니다. 실시간 모니터링과 채널 제어 기능을 통해 메인 전원 장치와 민감한 후단 전자회로를 보호하는 핵심 안전장치 역할을 합니다. 각 e-Fuse는 독립적으로 모니터링되고 전류가 제한되는 출력 4개를 제공하며, 채널당 최대 5A 또는 10A를 지원합니다.

RD 이중화 다이오드 모듈도 RACPRO1 산업 자동화 시리즈용 액세서리로, 전원 공급의 안정성을 높이는 보호 솔루션입니다. 10A 또는 20A 입력 2개를 받아 하나의 이중화 출력을 제공하며, 어느 한쪽 입력에 단선 또는 단락 고장이 발생하더라도 출력 전압을 유지합니다.
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Focus
    DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    3 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    4 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    5 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    6 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    7 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    8 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    9 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    10 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    11 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    12 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    13 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    14 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    15 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    16 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    17 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Coming Soon
    DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)
    18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    19 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    20 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    21 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    Open Frame
    22 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    23 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
    Open Frame
    24 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    Open Frame
    25 RECOM | RAC-ADAPT-ST-1 Series | AC/DC, Screw Terminal
    Screw Terminal
    26 RECOM | RAC-MB1 Series | AC/DC
    27 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Open Frame
    28 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    Open Frame
    29 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    30 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    31 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    32 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    33 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    34 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    35 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    36 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    37 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    38 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    39 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    40 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    41 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    42 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    43 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    44 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Open Frame
    45 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Open Frame
    46 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    Open Frame
    47 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    48 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    49 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    THT 1.6"x1"
    50 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    THT DIP24, 1.6"x1"

    자주 묻는 질문

    전원 공급장치 액세서리는 DC/DC 및 AC/DC 컨버터 시스템의 성능, 신뢰성, 전자기 적합성(EMC)을 높여 최종 애플리케이션이 안정적으로 동작하도록 지원합니다. 실제 전기적 운용 조건에서 시스템 동작을 최적화하고, 산업 표준 충족을 지원하며, 전체 설계의 견고성을 향상시킵니다.
    RECOM EMI 인덕터는 RECOM 컨버터와 함께 사전 시험 및 최적화되어 예측 가능한 필터링 성능을 제공합니다. 또한 부품 편차로 인한 EMC 시험 실패 위험을 낮춰 설계 과정을 간소화하고 개발 리스크를 줄이며, 인증 시험에서 1차 EMC 적합성을 확보하는 데 도움이 됩니다.
    전자식 퓨즈(e-Fuse)는 실시간 과전류 보호와 모니터링, 제어 기능을 제공하여 민감한 전력 변환 장치와 후단 전자회로를 보호하는 전자식 보호 소자입니다. 일반 퓨즈와 달리 고장 상태에 동적으로 대응할 수 있어 시스템 안전성을 높이고 더욱 정밀한 전력 관리를 지원합니다.
    네. EMI 인덕터와 전자식 퓨즈(e-Fuse) 등 RECOM 액세서리는 다양한 전원 시스템에 사용할 수 있습니다. 다만 RECOM 컨버터와 함께 사용할 때 최상의 성능을 내도록 시험 및 최적화되어 있으며, 사양을 적절히 매칭하면 타사 전원 설계에서도 유용하게 활용할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.