2025. 7. 30
RECOM의 RACM30-K 시리즈가 더욱 다양한 애플리케이션을 위해 확장되었습니다.
비용 효율성이 뛰어난 RECOM의 RACM30-K 시리즈 AC/DC 컨버터가 이제 36V, 48V, 54VDC 출력을 추가로 제공함에 따라 적용 가능한 분야가 확대되었습니다. 이는 기존의 5V, 12V, 15V, 24V, ±12V, ±15V 출력 옵션에 추가되는 것입니다. 새로 추가된 모델은 24VDC를 초과하는 출력에서도 UL 60601-1 BF 의료 인증을 유지하고 있어 가정용 의료 기기에도 적합하며, PoE+ 애플리케이션도 지원됩니다. 특히 54VDC 출력은 대지와의 높은 절연이 요구되는 전력 주입 용도에 적합합니다.
RACM30-K 시리즈는 88~305VAC의 초광역 입력 전압을 지원하며, 배선식, 오픈 프레임, 밀폐형 PCB, 섀시 마운트 형식으로 제공되며 업계 표준 핀아웃을 따릅니다. DIN 레일 고정용 옵션도 제공되며, 푸시인 방식의 와이어 단자를 채택했습니다. 또한, 직경 59mm의 IP65 등급 완전 밀폐형 모델은 플라잉 리드가 장착된 상태로 벽면 매립 박스에도 설치 가능합니다. 밀폐형 제품의 풋프린트는 단 1.5인치 x 2인치로 컴팩트하며, -40°C에서 +60°C까지의 주변 온도에서 30W 정격 출력을 제공하고, 90°C까지는 디레이팅 조건에서 작동합니다.
이 제품군은 최대 해발 5000m까지의 환경에서 사용 가능한 OVC III 등급을 획득했으며, 출력은 ‘제한 전원(Limited Power Source)’으로 분류됩니다.
PELV 구성에서 출력이 플로팅 또는 접지된 상태에서도 EMC 규격 EN 55022의 커브 B를 여유 있게 만족합니다. 의료용 인증 외에도 IT/멀티미디어, 계측기, 가정용, 산업용 애플리케이션에 대한 안전 인증을 보유하고 있으며, 디레이팅 조건하에서 90°C까지의 시험도 완료하였습니다.
RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka(이학 석사)는 다음과 같이 설명했습니다. “RACM-30 시리즈의 이번 확장 모델은 동일한 고성능과 견고한 설계를 유지하면서, 보다 다양한 애플리케이션 요구를 충족시킬 수 있도록 설계되었습니다.”