향상된 성능으로 업그레이드한 인기 있는 DC/DC 및 스위칭 레귤레이터

RECOM은 비용 효율성을 유지하면서 표준 저전력 절연비절연 DC/DC 컨버터의 성능을 향상시키는 데 획기적인 발전을 이루었습니다. 전통적으로 모듈식의 보드 실장형 저전력 DC/DC는 다양한 변형을 단기에 경제적으로 생산할 수 있는 이점이 있는 저비용 생산지에서 상당한 수작업 조립이 필요했습니다. 그러나 이 접근 방식은 회로 복잡성을 제한하고 반복성에 영향을 미치며 전기적 성능을 제한합니다.

이제 RECOM은 고급 회로 기술과 제조 자동화를 통해 생산 시 가격 프리미엄 없이 대체 변형으로 쉽고 경제적으로 구성할 수 있으면서 성능 향상도 제공할 수 있는 기계 제작 제품을 제공할 수 있습니다. 여기에는 더 높은 등급의 절연 정격과 함께 더 넓은 입력 전압과 온도 작동 범위가 포함되어 단일 부품의 적합도를 더 다양한 응용 분야로 넓힐 수 있습니다. 이는 필요한 변형의 수를 줄여 제조 시 및 최종 사용자에게 더 나은 규모의 경제를 제공합니다.
설계와 생산에 대한 이 새로운 접근 방식의 예시는 낮은 조립 비용과 반복성을 지원하는 평면 변압기를 사용하는 것입니다. 기타 혁신으로는 재료 비용과 중량의 절감을 위해 선택한 부품에서 포팅(potting)을 제거하고 동기식 정류를 도입하여 효율성을 향상시켜 더 넓은 온도 작동 범위와 에너지 절약을 실현하는 것이 있습니다.

절연 DC/DC 컨버터

절연 DC/DC 컨버터 K 시리즈는 높은 정격의 절연, 안정성 개선을 이루고 원가를 높이지 않는 선에서 입력 전압 범위 사양을 늘리는 등 다방면의 개선 사항을 결합한 최신 세대 디자인입니다. 정교한 내부 컨트롤러 IC를 사용하고 제조를 자동화하며 고급 마그네틱을 사용해 균형을 잡은 결과, 비할 데 없는 가성비로 동급 최고의 성능을 보장할 수 있게 되었습니다.
  • 업계 표준 핀아웃/케이스 크기를 준수해 PCB를 변경하지 않고도 드롭인(drop-in) 교체 가능.
  • 작동 범위가 넓고 최소 부하 요건이 없어 고효율 보장.
  • 정격 조정 없이 최고 105°C까지 보장되는 넓은 작동 온도 범위.
  • 초당 4kVDC 또는 분당 3kVDC의 절연.
  • 단락 보호(Short Circuit Protected, SCP)에 원격 켜기/끄기 제어가 가능한 작동 핀 포함.
  • 사양을 높인 핀을 사용해 충격/진동 내성 개선.
  • 무게를 줄여 운송비와 이산화탄소(CO2) 방출량 절감.
  • 62368-1 안전성 인증 획득.
  • MTBF 250만 시간.

절연형 DC/DC는 더 다양한 기능 제공

새로운 RKK는 인기 있는 기존 RKE/RFMM series 시리즈인 1W 비정전압, 절연, SIP7 DC/DC에 대한 업그레이드입니다. RKK는 이제 더 낮은 EMI, 부하경감 없이 105°C까지 작동, 더 긴 수명 수치, 경부하에서 유지되는 더 높은 효율을 제공합니다. 포팅을 제거하여 비용을 줄이고 무게는 거의 절반인 1.7g으로 줄여 ‘친환경’ 인증을 강화합니다. 추가된 새 시리즈인 RYK는 유사한 개선 사항으로 출력이 완전히 선형으로 조절됩니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 Isolated SIP7
2 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 3.3, 5 Isolated SIP7

넓은 입력 SIP-8의 절연 업그레이드

인기 있는 1W, SIP8 정전압 4:1 입력 RSO RECOM 제품도 RSOK-Z 시리즈로 업그레이드되었으며, 이제 이전의 2kV/‘기능’ 등급이 아닌 3kV/1분 기관 등급의 ‘기본’ 등급 절연을 특징으로 합니다. 새 부품은 절연 커패시턴스가 더 낮고 50pF로 절반으로 줄었으며 부하경감 없이 작동 온도가 88°C로 높아졌습니다. 또한 제품이 전체 사양을 충족하기 위한 최소 부하 요구 사항도 없습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

이제 RSE 시리즈를 대체하여 8:1 입력 범위를 갖춤

RSE, 2W, 정전압 SIP8 DC/DC 시리즈가 RSK-RUW 시리즈로 대체되었으며 이제 입력 범위가 4:1에서 8:1로 변경되었습니다. 효율성은 거의 10% 향상되었으며, 절연은 2kVDC/1초에서 3kVDC/1분으로 증가했으며, 작동 온도는 이제 75°C에 비해 부하경감 없이 85°C이며 절연 커패시턴스는 이제 50pF에 불과합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

3W 정전압 RS3K의 성능 향상

RS3E, 3W, 정전압, SIP8 DC/DC는 2:1 입력 및 3kV ‘기능’ 절연에 비해 확장된 4:1 입력 범위 및 3kV ‘기본’ 절연을 갖춘 RS3K 시리즈로 대체됩니다. 새로운 RS3K는 또한 더 나은 효율성, 부하경감 없이 +80°C까지 더 넓은 작동 온도 범위, 최대 50pF에서 더 낮은 절연 커패시턴스를 제공합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 Isolated SIP8

RECxxK-series 5W-60W 산업용 등급 DC/DC

RECxxK 시리즈는 DIP24 또는 1"x1" 크기의 격리형 DC/DC 컨버터로, 2:1 또는 4:1 입력 전압 범위를 지원하며, 5W에서 최대 60W까지 다양한 인기 출력 전압을 단일 또는 이중 출력 형태로 제공합니다. 이 시리즈는 기존의 REC 시리즈를 기반으로 작동 온도 범위와 효율성을 더욱 개선했으며, 비용은 오히려 낮춘 업그레이드 모델입니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 9 - 36, 18 - 75 Isolated 1"x1"
2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 Isolated DIP24
3 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 Isolated 1"x1"
4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated 1"x1"
5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 5 Isolated 1"x1"
6 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 Isolated DIP24
7 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated 1"x1"
8 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated DIP24

비절연 DC/DC 컨버터

스위칭 레귤레이터 K 시리즈는 높은 안정성, 낮은 전력 소모량과 넓어진 입력 전압 범위 등 개선 사항을 적용하면서도 원가는 높이지 않은 최신 세대 디자인입니다. 제조 과정을 완전 자동화하고 정교한 컨트롤러 IC를 사용해 균형을 잡은 결과, 동급 최고의 사양으로 비할 데 없는 가성비를 제공하게 되었습니다.
  • 업계 표준 핀아웃/케이스 크기 - 리니어 레귤레이터 드롭인(drop-in) 교체 지원.
  • 넓은 작동 범위에서 고효율 보장 - 히트싱크 필요 없음.
  • 낮은 EMI 마그네틱.
  • 사양을 높인 핀을 사용해 임피던스를 낮추고 충격/진동 내성 개선.
  • 무게를 줄여 운송비와 이산화탄소(CO2) 방출량 절감.
  • 62358-1 안전성 인증 획득.
  • 탁월한 가성비 보장.

새로운 비절연 스위칭 레귤레이터 R-78K 시리즈

비절연 스위칭 DC/DC의 최초 용도 중 하나는 손실 있는 표준 '78' 시리즈 3단자 선형 레귤레이터를 대체하는 것이었습니다. RECOM의 R-78 시리즈 스위칭 레귤레이터는 즉시 대체하여 사용 가능한 제품이며 0.5A, 1A 및 2A의 전류 정격으로 고효율에 대한 산업 표준이자 소형 폼 팩터가 되었습니다. 이제 새롭게 향상된 R-78K 버전은 최대 36V의 더 넓은 입력 전압 범위, 최대 96%의 더 나은 효율성, 최신 최종 애플리케이션에 적합하도록 1.5VDC까지 더 많은 출력 옵션을 제공합니다. 이제 작동 온도는 부하경감 없이 최대 90°C입니다. 0.5A 및 1A 버전은 케이스 크기와 무게도 줄었습니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 Non-Isolated SIP3
2 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 Non-Isolated SIP3
3 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3
4 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.