산업 현장의 고전력 컨버터

전형적인 현대식 산업 공정에는 다양한 전력 변환 장비가 필요합니다. 예를 들어 고전력 AC/DC 및 DC/DC 컨버터, 배터리 충전기/컨디셔너, 역률 보정(PFC) 프런트 엔드 등이 대표적입니다. RECOM과 그 자회사인 RECOM Power Systems는 주문 제작 솔루션 전문 업체로서 오랫동안 출력 전력 정격 3.2kW~최대 11kW(캐스케이딩 제품의 경우 더 높은 정격도 가능)에 이르는 양질의 안정적 단상, 3상 배터리 충전기를 제공해 왔습니다.

배터리 컨디셔닝 기능을 포함할 수 있을 뿐만 아니라, 단독형 역률 보정 '프런트 엔드'도 최대 4kW 정격까지 제공합니다. 일부 부품의 경우 충전 균형을 위한 양방향 기능도 제공하며, 250W DC/AC 범위의 인버터도 선택할 수 있습니다. 다음 디자인은 플랫폼 솔루션으로 특수 제작하여 RECOM에서 다양한 고객의 니즈에 맞춰 빠르고 간편하며 비용 효율적으로 개조할 수 있습니다.

산업용 AC/DC 컨버터

산업용 등급의 전원 공급장치는 입력 전압 범위가 넓어 공급 전력이 달라져도 내성이 우수하고 충격과 진동에 강한 것이 특징이며, IEC EN UL 62368 규정을 준수합니다. 자사 제품 중 RAC04-K/277, RAC04NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277, and RAC25-K/480과 같은 경량, 저전력 PCB 마운팅 부품이 범용 단상이나 Line-to-Line 전력 공급 용도로 기판 수준에서 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 또한 RACM40-K, RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G, RACM550-G, and RACM1200-V 와 같은 섀시 마운팅 제품의 경우 더 많은 전류가 필요한 분야에 적합합니다. 주변이 지저분하거나 습하거나 먼지가 많은 산업 환경에서는 팬리스 작동이 필수적이므로, 이러한 부품은 모두 강제 통풍 냉각 없이 작동하도록 제작되었으며, 고전력 버전인 230W, 550W, 1200W 모델의 경우 베이스플레이트 냉각이 지원됩니다. 또한 추가 필터 부품 없이도 산업 EMC 표준에 부합합니다.

단상 RACPRO1-S 시리즈 전원은 요구가 높은 산업 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 출력 120W, 240W, 480W를 제공합니다. 높은 효율, 넓은 입력 전압 범위, 최대 150% 파워 부스트로 모터 제어, 센서, PLC 시스템에서 안정적인 성능을 보장합니다. 본 시리즈는 역류(리턴 전압) 내성을 갖추었으며, 자연대류 냉각만으로 −40°C ~ +60°C에서 정격 출력을 제공합니다. 슬림한 DIN 레일 설계로 배전반 공간을 절약하고 설치를 단순화합니다.

RACPRO1-Txxx 시리즈는 3상 DIN 레일 마운팅 전원 공급장치로, 특히 메인 입력 서지 내성이 최대 6kVAC에 달하고 3.5kVAC/5kVDC 강화된 절연 기능을 제공하며, 역기전력(Back EMF) 35V 미만, 80,000시간의 긴 작동 수명을 보장하여 열악한 산업 자동화 분야의 까다로운 환경에 맞춰 특수 설계되었습니다. 따라서 용량성 부하나 유도성 부하가 높아도 문제없습니다. 입력은 3상 메인 또는 고전압 DC도 지원합니다. RACPRO1-Txx 장치의 경우 중공업 공장 자동화나 어셈블리 라인 로봇과 같은 까다로운 산업 분야에서 병렬 연결 방식을 통해 더 많은 DC 전력을 공급할 수 있습니다. 480W 및 960W 버전에는 충전 모드 스위치가 있어 중요 업무용 시스템의 배터리 백업 시스템으로 사용해 24V, 48V 배터리를 직접 충전할 수도 있습니다. RACPRO1-4SP E-퓨즈 모듈을 추가하면 E-퓨즈 NEC Class 2 설정을 통해 여러 개 LPS 시스템에 중앙에서 고전력 공급 전원을 제공할 수 있습니다.

RECOM에는 3상 AC 입력 배터리 충전기도 있습니다. 3.2kW(RMOC3200 시리즈) 또는 5kW(RMOC5000 시리즈)의 고전력 정격이며, 캐스케이딩하면 최대 20kW까지 가능합니다. RMOC3200 시리즈는 최대 800V의 DC 입력으로도 작동합니다. 두 시리즈 모두 24VDC~최대 110VDC 출력으로 사용할 수 있습니다(전압 범위 36/48/72/96). SD2800 시리즈는 공칭 44V 또는 24V 3상 AC 입력으로 작동하고 2.8kW와 1.4kW에서 각각 28V, 14V를 제공하는 독보적인 부품입니다. 이 제품은 공칭 44V, 48V, 60V, 80V의 DC 입력 버전으로도 제공됩니다.

SAB10000 시리즈는 3상 AC(20VDC 출력) 또는 600VDC 공칭 입력(24VDC 출력)으로 10kW 배터리 충전 전력을 제공하지만, 양방향 기능도 있어 배터리 충전을 AC 또는 DC(옵션 사양) 공급으로 반환해 에너지 균형 조절에 사용할 수도 있습니다. 모듈식 단독형 역률 보정(PFC) '프런트 엔드' 제품은 800W, 1600W, 3200W(단상 AC 입력) 및 4kW(3상 AC 입력) 버전으로 제공됩니다. 제품 형식은 19인치 랙, 오픈 프레임 또는 섀시 등이며 맞춤 제작도 가능합니다.
Series Type 설명
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA1000-CB
SA1000-CB
신규
1000W 1AC/DC Battery Charger for Industrial Applications
SA3206
SA3206
신규
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA4509
신규
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC
SAB6000
신규
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SQD
SQD
신규
72W AC/DC and DC/DC for Railway Signaling Applications, DIN rail
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Focus
4 85 - 305 Single 12, 15, 24, 5, 9 THT, Wired
2 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
15 18 - 264 Single 12, 15, 24, 5, 54 THT, Wired
3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Focus 신규
20 85 - 305, 90 - 460 Single, Dual 12, 24, 36, ± 12 THT, Connector
4 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 Single 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 Connector
5 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Focus
130 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
6 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
136.8, 140 80 - 264 Single 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 Connector
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Focus
230 80 - 264 Single 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 Connector
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus
30 85 - 305 Single, Dual 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
9 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Focus
550 80 - 264 Single 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 Connector/Screw Terminal
10 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 Single 12, 15, 24, 36, 48, 5 Connector, PCB Mounting Pins
11 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Focus
600 80 - 275 Single 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 Connector/Screw Terminal
12 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Focus
90 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
120, 240 22 - 28 4 Channels 24 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus 신규
9 - 56 Single 12 / 24 / 48 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus 신규
120 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
16 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
240 85 - 277 Single 24 to 29 DIN-Rail
17 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
240 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
18 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus 신규
480 85 - 277 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
19 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 Single 24 to 28 DIN-Rail
20 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
21 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
팬리스 AC/DC 전원 공급장치 Image

팬리스 AC/DC 전원 공급장치

산업용 DC/AC 컨버터

RECOM의 ID250 시리즈는 공칭 입력 24V, 48V, 72V, 110VDC의 모듈식 DC/AC 인버터모듈식 DC/AC 인버터로 구성되어 있습니다. 출력은 단상 200~240VAC 또는 48V 버전의 경우 50~156VAC입니다. 이 시리즈는 철도용승인을 취득했지만 일반 산업용으로도 적합합니다.
Series Type 설명
IAC260
IAC260
신규
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC

산업용 고전력 DC/DC 컨버터

SD1200 시리즈 중 1.2kW DC/DC 컨버터는 RECOM 제품이며, 입/출력 전압 수준이 유연합니다. 이 제품은 철도용 승인을 취득하였으며 16.8V~170V의 DC 입력 범위 5종, DC 출력 변형 3종, 공칭 24V, 48V, 110V가 포함되어 a href="/ko/applications/industrial-power.html" target="_blank" >일반 산업용으로도 적합합니다.

SD2800 시리즈는 비절연 2.8kW DC/DC 컨버터로 다양한 공칭 입/출력 조합으로 사용할 수 있습니다. 이 제품은 3상 저전압 AC 전력으로도 작동할 수 있습니다(옵션 사양).

산업 현장에서 쓰이는 포크리프트 트럭이나 기타 자재 취급 장비는 대개 320V~600V 정격의 트랙션 배터리를 사용합니다. SD4000 시리즈 온보드 전원 공급장치는 고전압 배터리에서 24V 또는 48V를 발전할 수 있으며(옵션 사양), 고효율 제품으로 정격은 4kW입니다. 19인치 랙 제품의 경우 베이스플레이트 또는 액체 냉각할 수 있습니다.
Series Type 설명
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
SD7008
SD7008
신규
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Focus
3000 9 - 60 Single 0 to 60 THT
2 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual THT
3 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT
4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 Single 5 THT
6 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 Single 3.3 to 15, 5 THT
7 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Focus
100 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT
10 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT
11 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 36 - 72 Single 16 to 35 THT
12 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Focus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
13 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Focus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
14 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Focus
25 2.75 - 17 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
15 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
16 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
17 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
NRND
150 9 - 60 Single 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 THT

...원하는 제품을 찾지 못하셨나요?

RECOM 매개변수 검색을 사용하거나, 맞춤 제작 솔루션을 살펴보거나, 가까운 문의처를 검색해 보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

주문 제작

RECOM Power Systems 팀에 문의하세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.