산업용 DC/DC 스위칭 레귤레이터

RECOM의 폭넓은 산업용 스위칭 레귤레이터 제품군은 0.5A부터 50A까지의 출력 전류를 지원하며, 최신 산업 자동화 시스템의 까다로운 전력 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 최대 98%에 달하는 변환 효율, 높은 전력 밀도, 최적화된 열 관리, 그리고 낮은 프로파일 설계로 공간 제약이 큰 장비에도 손쉽게 적용할 수 있습니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 이 모듈들은 출력 전압 조정, 소프트 스타트, 원격 온/오프, 출력 센스 피드백 기능을 제공하며, OCP(과전류)·OLP(과부하)·OTP(과열)·UVLO(저전압 차단) 등 종합적인 보호 회로를 모두 갖춘 올인원 DC/DC 컨버터입니다.

RPM / RPX

0.5Amp - 6Amp

High Power

스위칭 레귤레이터

Cost effective

스위칭 레귤레이터