전기차 와 E-모빌리티는 탄소 발자국을 줄여야 하는 미래지향적인 운송 수단입니다. 배터리 구동식 차량의 가성비를 높이려면 전기차 충전기가 최대한 효율적이고 경제적이어야 합니다. 최신 토폴로지와 반도체 기술 덕분에 몇 킬로와트(kW) 단위의 전력 변환 단계가 개선되고 있지만, AC/DC 보조 공급장치도 효율성 또는 가치 측면에서 EV 충전기 요건에 부합해야 합니다.
월박스(Wall Box) 충전기나 충전소는 보통 과전압 카테고리 III(OVC III) 환경에 설치되어 심각한 전압 강하, 서지 및 낙뢰로 인한 과도 전력이 발생할 수 있는데, 전원 공급장치는 이런 경우도 감내할 수 있어야 합니다. 또한 극단적인 온도 변화가 발생할 수 있으며, 가용 AC 공급 전압은 3상 480VAC 또는 277VAC일 수 있습니다. 뿐만 아니라 보조 AC/DC 모듈이 이러한 환경에서 스위칭 레귤레이터, DC/DC 컨버터 등 내부 전압 변환과 절연을 제공하는 장치와 함께 안정적으로 작동해야 합니다.
월박스(Wall Box) 충전기나 충전소는 보통 과전압 카테고리 III(OVC III) 환경에 설치되어 심각한 전압 강하, 서지 및 낙뢰로 인한 과도 전력이 발생할 수 있는데, 전원 공급장치는 이런 경우도 감내할 수 있어야 합니다. 또한 극단적인 온도 변화가 발생할 수 있으며, 가용 AC 공급 전압은 3상 480VAC 또는 277VAC일 수 있습니다. 뿐만 아니라 보조 AC/DC 모듈이 이러한 환경에서 스위칭 레귤레이터, DC/DC 컨버터 등 내부 전압 변환과 절연을 제공하는 장치와 함께 안정적으로 작동해야 합니다.