PCB Reference Designs

레퍼런스 디자인 보드는 신속한 회로 설계 및 작동을 위한 런치 패드로 사용할 수 있는 완성된 형태의 PCB입니다. 선택할 수 있는 옵션은 적지만 이 보드를 사용하면 RECOM 제품의 각 기능이 당신의 예상대로 작동하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다.

IGBT, SiC 및 GaN 트랜지스터용 범용 하프 브리지 레퍼런스 디자인

이 플랫폼 디자인은 다양한 고전력 IGBT, 1 세대/2 세대 SiC, GaN, MOSFET 및 Cascode 스위칭 기술의 실제 성능을 비교할 때 사용할 수 있습니다. 게이트 드라이버와 PCB 레이아웃이 모든 트랜지스터 유형에 동일하게 적용되므로 엔지니어는 스위칭 성능을 비교하고 대조하면서 해당 분야에 적합한 기술과 정보를 얻을 수 있습니다.
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
Isolated Open Frame

ISO1042 CAN 송수신기용 레퍼런스 보드

R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드를 사용하면 설계 엔지니어는 절연된 CAN 버스 시스템을 신속하게 분석하고 개발할 수 있습니다. 이 모듈에는 전기적으로 절연된 ISO1042 CAN 송수신기가 포함되어 있으며, 송수신기는 CAN FD 모드에서 최대 5Mbps의 데이터 전송 속도를 지원하므로 기존의 CAN에 비해 페이로드 전송 속도가 훨씬 빠릅니다. R-REF03-CAN1 레퍼런스 보드는 RECOM의 R1SX 처럼 절연된 전원 공급 기능을 보여주게 됩니다. CAN 디바이스는 데이터 버스 또는 다른 회로에 노이즈 전류가 로컬 접지로 유입되어 간섭을 일으키거나 민감한 회로가 손상되지 않도록 방지합니다.
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
1 Isolated 3.3 5 Open Frame

R-78S는 AA 배터리 전압을 IoT 분야에 적합하도록 연속적인 3.3V로 승압합니다

R-REF02-78S는 3.3V 전압이 필요한 IoT 분야에 즉시 사용할 수 있는 완성된 보드입니다. 한 개의 AA 배터리로 3.3V를 생성하며 모든 분야에 직접 사용할 수 있습니다. 레퍼런스 디자인 보드는 AA 배터리 홀더와 R-78S3.3-0.1 부스트 컨버터를 포함하고 있습니다. 2개의 점퍼 헤더 J1과 J2는 R-78S 컨버터의 출력 전압과 CTRL 핀에 연결됩니다. 인 에이블 핀을 사용하면 R-78S는 배터리로부터 7uA 만 소모하는 슬립 모드에 들어가게 됩니다.
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.33 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame

DC/DC 철도 컨버터를 위한 완전한 레퍼런스 디자인

R-REF04-RIA12-1 및 R-REF04-RIA12-2는 철도 분야에 적합한 완벽한 레퍼런스 디자인입니다. R-REF04-RIA12-1 보드는 최대 110VDC 공칭 입력까지의 높은 DC 입력 전압 등급의 구성 요소로 채워져 있고, R-REF04-RIA12-2 보드는 최대 10A까지의 DC 입력 전류에 적합한 구성 요소로 채워져 있습니다. 두 보드 모두 입력측에 퓨즈가 있으며 단일 출력 전류가 최대 45A인 DC/DC 컨버터와 함께 사용할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인에는 최대 385VDC의 서지 전압을 차단할 수 있는 RIA12에 따르는 서지 스토퍼가 포함되어 있습니다. 범용 핀아웃을 갖추고 있으므로 240W까지의 RECOM 철도용 DC/DC 컨버터와 2”x1”, 쿼터 브릭 또는 하프 브릭 표준 케이스 치수를 갖춘 DC/DC 컨버터를 수용합니다.
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
12 - 75, 40 - 160 Open Frame

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.