컴팩트한 사이즈의 레귤레이티드 DC/DC 컨버터
저전력 및 중간 전력에서 가장 인기 있는 레귤레이티드 DC/DC 컨버터 형식은 8개의 단일 인라인 핀(SIP8)과 1"x1" 케이스 크기의 컨버터입니다. SIP8 형식에는 1W ~ 12W 출력 파워가 포함되며, 1"x1"에는 8W ~ 30W의 출력 파워가 포함됩니다. 두 형식 모두 입력/출력 절연, 인에이블 핀, 넓은 입력 전압 범위, 넓은 작동 온도 및 단락 보호 출력을 갖추고 있으므로 다양한 산업 분야, 테스트 및 측정, 배터리로 작동하는 장비에 적합합니다.