EMI 필터 인덕터

전자기 간섭(EMI) 관리는 현대 전원 시스템 설계의 핵심 과제입니다. RECOM은 DC/DC 컨버터에서 발생하는 고주파 스위칭 노이즈를 억제하도록 특별히 설계된 SMD EMI 필터 인덕터 제품군을 제공합니다. 이러한 SMD 노이즈 억제 인덕터는 산업 및 임베디드 애플리케이션에서 전도성 방출을 효과적으로 줄여 엔지니어가 첫 EMC 시험에서 적합 판정을 받을 수 있도록 지원합니다.

RECOM의 EMI 억제 인덕터는 자동 조립 라인에 원활하게 통합되도록 설계되어 필터 설계 과정을 간소화합니다. 공통 모드 또는 차동 모드 노이즈를 다루는 경우에도 이 표면실장형(SMD) 부품은 시스템의 안정적이고 효율적인 동작을 보장합니다. 사전 검증된 EMC 필터 인덕터를 사용하면 주변의 민감한 회로에 간섭이 영향을 미칠 위험을 줄이고 엄격한 규제 요구사항을 충족할 수 있습니다.

아래 카테고리에서 EMI 필터 인덕터를 살펴보거나 주요 제품을 확인하여 사용 중인 DC/DC 컨버터에 적합한 제품을 찾으십시오.

자주 묻는 질문

EMI 필터 인덕터는 전자 전원 시스템에서 전자기 간섭과 전도성 노이즈를 줄이는 데 사용됩니다. 고주파 교란을 감쇠함으로써 전체 EMC 성능을 향상시키고 설계가 국제 규격을 충족하도록 지원합니다.
DC/DC 컨버터는 고주파 스위칭 동작으로 상당한 노이즈를 발생시킬 수 있습니다. EMI 억제 인덕터는 이 노이즈를 발생원에서 억제하여 주변의 민감한 부품에 간섭이 미치는 것을 방지하고 시스템 전체의 안정성을 유지합니다.
EMI는 전자기기에서 발생하는 전자기 간섭을 의미하며, EMC(전자기 적합성)는 간섭을 유발하지 않으면서 외부 간섭의 영향을 받지 않고 시스템이 정상적으로 동작할 수 있는 능력을 의미합니다.
네. 고품질 노이즈 억제 인덕터는 전도성 방출 시험을 통과하는 데 중요한 역할을 합니다. 산업 장비용 EN55032와 같은 엄격한 규격뿐 아니라 자동차 및 의료기기 분야의 특수 요구사항을 충족하도록 설계를 지원합니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.