통합 조명을 위한 LED 드라이버

리콤의 정전류 및 정전압 LED 드라이버는, 품질은 높지만 가격은 저렴한 조명 설계에 적합하도록 설계된 제품입니다. 안전을 위해 출력 전압을 지극히 낮게 (Safety extra low voltage - SELV) 설계한 제품이므로 통합 LED 조명을 설계하기에 매우 이상적인 제품입니다. 리콤 LED 드라이버는 컴팩트하게 디자인된 제품이므로 가구의 내부, 선반 아래의 숨겨져 공간 또는 조명설비 내부에 설치가 가능합니다.
  • 정전류 & 정전압 출력
  • 초소형 사이즈 & 매우 납작한 디자인
  • 개방 & 숏서킷 보호
  • 과부하 & 과열 보호
  • 간편한 설치
  • 전선 및 나사 고정형
  • UL8750, ENEC & CE 인증

가성비 높은 AC/DC 정전류 (TRIAC 디밍)

리콤의 트라이악 LED 드라이버는 1% ~ 100% 의 리딩에지 또는 트레일링 트라이악 디밍의 제품으로 가성비가 매우 높은 9W, 12W, 18W 및 25W 출력 제품입니다. 이 LED 드라이버는 조명을 새로 설치하거나 기존의 조명을 정비할 때 사용하기 적합하며, 스포트 라이트 및 가구 조명 및 조명으로 사용할 수 있습니다. 가정 및 다양한 장소에서 분위기 연출이 가능하도록 설계된 제품입니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

가성비 높은 AC/DC 정전압

이 제품군은 소형 LED(3W, 4W, 6W) 구동을 위한 제품과, 6W, 12W 및 20W 의 고휘도 LED 조명에 적합하도록 설계된 높이가 낮은 제품으로 구성되어 있습니다. 정전압 출력 제품은 12V 또는 24V를 공급하며 LED 스트립 조명, 코브 조명 및 매입형 조명과 함께 사용할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
Image of integrated LED-lighting

LED Drivers for Integrated Lighting

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.