파워서플라이에서 사용할 수 있는 저주파 50/60Hz 교류 전류를 사용하여 유도 방식으로 충전하는 것은 가능하지만, 이는 더 높은 전력에서는 비효율적입니다.
다음 수식에 따르면, 전송 주파수가 높을수록 에 따라 더 많은 전력을 전송할 수 있습니다.
여기서 출력 전력
Pout은 공진 시 각 주파수
ω0, 에 상호 인덕턴스
M, 송신 코일의 전류
It 및 수신 코일의 결과적인 유도 전류
Ir를 곱한 값과 같습니다. 따라서 전송된 전력은 교류 자기장의 주파수에 정비례합니다. 그러나 주파수가 높아질수록 코어 와전류 및 스위칭 손실이 증가하므로 피크 유도 전력 전송 효율을 위한 기타 시스템 파라미터에 따라 달라지는 최적의 WPT 작동 주파수가 있습니다.
기존의 고전력 스위칭 기술을 사용하면 20kHz~150kHz 사이의 공진 주파수가 가장 좋은 결과를 얻습니다.
시스템 효율에 영향을 미치는 중요한 마지막 요소는 공급, 코일 및 부하 저항을 일치시키는 것입니다. 최대 전력 전송 효율 (PTE
max) 은 다음 관계(공진 시)를 통해 유도할 수 있습니다.
여기서
RL,
Rt 및
Rr 은 각각 부하, 송신기 및 수신기 옴 저항입니다.
최상의 결과를 위해서는 부하, 수신 코일 및 송신 코일의 저항이 모두 동일해야 합니다.
이로 인해 WPT 시스템 설계와 관련하여 몇 가지 현실적인 문제가 발생합니다. 송신기의 고전류 파워서플라이 전면부와 인버터는 내부 임피던스가 매우 낮기 때문에 코일로 전달되는 가장 높은 결합 전송 전력을 획득하려면 고주파 임피던스 정합 변압기가 필요할 수 있습니다. 마찬가지로, 부하는 충전 상태에 따라 달라지는 비선형 내부 저항 특성이 있는 배터리 팩이므로,
태양광 DC/DC 컨버터 에 사용되는 최대 전력점 추적(MPPT) 회로와 매우 유사한 최적의 전력 수신을 위해 임피던스를 조정할 수 있는 DC/DC 온보드 충전(OBC) 장치가 필요합니다(그림 6).
그림 6: 변환 효율이 예상되는 WPT 전력 스테이지
효율 목표를 달성하려면 활성 전면부(AC-DC 변환 및
역률 보정)에서 브리지리스 토템폴 구성 또는 이와 유사한 구성을 사용해야 하며(그림 7), 인버터는 풀 브리지 또는 변형 LLC 토폴로지를 사용해야 합니다. 두 설계 모두 여러 개의 분리형 트랜지스터 게이트 드라이버를 사용해야 하며, RECOM은 표준 및
프로그래밍 가능 분리형 게이트 드라이버 DC/DC 파워서플라이로 로 WPT 설계를 지원할 수 있습니다.
그림 7: GaN 토템폴 브리지리스 정류기 예시 회로
고전력 스위칭 설계에서는 각 레그의 전력 접지 스트레이 인덕턴스의 균형을 달성하는 것이 어려운 경우가 많으므로 이로 인해 비대칭적인 성능과 스위칭 불안정성이 유발될 수 있습니다. 하이측 및 로우측 게이트 드라이버를 모두 격리하면 이 문제를 해결할 수 있습니다(그림 8).
RECOM은 우수한 격리, 최적의 전력 트랜지스터 스위칭을 위한 비대칭 출력 전압, 작동 온도 범위가 넓은 다양한 컴팩트형 게이트 드라이버 파워서플라이 모듈을 공급하므로 양방향 회로 등 이러한 고전력 설계에 이상적입니다.
그림 8: 풀 브리지 게이트 드라이버 예시 회로