수많은 엔지니어와 의사 결정권자가 다양한 공급업체에서 제공한 MTBF 값을 수치 그대로 받아들이는 경우가 많습니다. 그리고 그러한 값을 직접적으로 비교합니다. 겉으로 보기에는 논리적인 것 같지요? 값이 클수록 안정적인 제품이라고 생각하시겠지만, 단정하기는 이릅니다. 이 방식은 직관적이기는 하지만 잘못된 결론을 유도하고, 나아가 잘못된 선택으로 이어질 수 있습니다. 그렇다면 값을 비교하는 것이 겉보기만큼 간단하지 않은 이유는 무엇이고, 더 심층적으로 탐구해야 하는 이유가 무엇인지 알아보겠습니다.
MTBF는 시스템에서 고장이 일어나는 간격을 추정한 통계적 수치입니다. 이 수치에서는 시스템의 작동 수명 동안 고장률이 일정하게 유지된다고 가정합니다.
일반적으로 시간 단위로 표현되고, 다음과 같은 표준을 기반으로 계산됩니다.
- Telcordia SR-332 (통신 장비에 대한 표준 규격)
- MIL-HDBK-217 (군수 및 항공우주 분야에 사용됨)
- IEC 62380/61709 (산업 응용 분야에서 일반적임)
이러한 표준에는 다음과 같은 변수를 포함합니다.
- 환경적 요인(예: 작동 온도)
- 구성품 고장률
- 시스템 설계 방식(예: 구성품 정격 감소)
- 부하 및 열응력
MTBF를 보면 특정 조건에서 예상되는 안정성을 어느 정도 예측할 수는 있지만 전반적인 정보를 알 수 없으며, 특정 제품이 실제 상황에서 어떤 성능을 제공할지 보장할 수 없습니다. 게다가 공급업체에서 서로 다른 계산 방식을 사용하는 경우 일이 더 복잡해지고, 이로 인해 여러 공급업체의 MTBF 값을 비교하는 것이 불가능해집니다.
평균 고장 간격을 잘못 이해하거나 지나치게 많은 의미를 부여하면 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
MTBF 데이터를 적극 활용하고 숨은 함정을 피하려면 다음과 같은 모범 사례를 고려하는 것이 좋습니다.
MTBF는 통제된 조건에서 안정성을 예측하는 데 유용한 도구이기는 하지만, 실제 상황에서의 성능을 판단할 확실한 수단으로 보기에는 무리가 있습니다. 전후 맥락을 파악하지 못한 채 여러 공급업체의 MTBF를 직접적으로 비교하면 도움이 안 될 뿐만 아니라, 심지어 정보를 오인할 수도 있습니다. 따라서 MTBF에 집착하기보다는 안정성의 전반적인 평가에 중점을 두어야 합니다. 실제 데이터, 설계 방식, 응용 분야별 테스트 결과를 고려하세요. 표면적인 비교를 넘어 더 심층적인 부분을 고려하면 더 현명한 결정을 내리고, 요구 사항에 더 부합하는 제품을 찾을 수 있습니다.