팟캐스트

RECOM's Powerful Podcast has quick but thorough information
RECOM Powerful Podcast graphic with microchip and glowing circuit design

전원 공급 장치의 수명과 신뢰성

2025. 11. 6
본 에피소드에서는 모든 엔지니어와 디자이너에게 중요한 질문에 깊이 들어가 보겠습니다. 어떤 조건이 전원 공급 장치의 신뢰성과 수명에 영향을 미치는 걸까요?
더 보기 >
RACPRO1 시리즈
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

적절한 DIN 레일 전원 공급 장치 선택 가이드: RACPRO1 시리즈가 돋보이는 이유

2025. 3. 18
본 에피소드에서는 DIN 레일 전원 공급 장치의 주요 특징과 이점을 살펴보고, RECOM의 대표 제품인 RACPRO1 시리즈를 중점적으로 소개합니다. 이 혁신적인 시리즈가 산업, 자동화 및 에너지 응용 분야에서 이상적인 솔루션이 되는 이유를 들어보세요.
더 보기 >
RACPRO1 시리즈와 E-퓨즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

산업용 전원의 혁신 – RACPRO1 시리즈

2025. 2. 17
RECOM의 게임 체인저급 제품인 RACPRO1 시리즈를 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 시리즈는 고신뢰성 3상 AC 전원 공급 장치와 전자 퓨즈(E-Fuse)를 포함하고 있으며, 산업용 자동화를 위해 설계되어 효율, 신뢰성, 콤팩트한 디자인 측면에서 새로운 기준을 제시합니다.
더 보기 >
RECOM REM60-W 시리즈에 관한 팟캐스트
의료

고급 의료 인증 제품: REM60-W 시리즈

2023. 9. 18
RECOM이 새로 출시한 60W 출력, 광범위 입력 DC/DC 컨버터는 최고 수준의 의료 인증을 자랑합니다. REM60-W 시리즈는 컴팩트한 기판 실장형 솔루션으로, 업계 표준 핀아웃 구성을 따릅니다.
더 보기 >
RECOM RPxx-RAW 시리즈에 관한 팟캐스트
산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 철도

가혹 환경용 DC/DC 컨버터-RPxx-RAW 시리즈

2023. 6. 22
RPxx-RAW 시리즈는 다양한 철도 및 광범위 입력 전압 애플리케이션에서 절연형 보조 전원을 제공하기에 이상적인 솔루션입니다. 이 시리즈는 3W, 6W, 10W의 세 가지 정격 출력 전력으로 구성되어 있으며, 가혹한 운전 환경에서도 안정적이고 신뢰성 높은 전원을 제공합니다.
더 보기 >
R-78K 시리즈와 RSK에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 인프라 / 항공전자 및 우주

신제품「The New K’s」-RECOM의 R-78K 시리즈와 RSK 시리즈

2023. 4. 17
R-78K는 R-78 시리즈의 새로운 변형 제품으로, LM78 선형 레귤레이터를 핀 대 핀으로 대체할 수 있습니다. RSK는 5V 출력을 제공하는 절연형 2W DC/DC 정전압 변환기로, 캡슐화된 SIP8 패키지에 탑재되어 있습니다.
더 보기 >
RACM30-K/277 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

The Extended Addition – The RACM30-K

2023. 3. 20
The RACM30-K is highly efficient from light loads all the way up to 30W. It also has an excellent ambient temperature range. Listen to learn more about this power supply and...
더 보기 >
EMC에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

The Lowdown on EMC and EMI

2023. 2. 24
Learn about the difference between EMI and EMC, and why it’s important to understand the two regarding your power supplies.
더 보기 >
R1M, R2M, R3Mm 및 R5M 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

5 Times Smaller than a typical 5W Isolated DC/DC Converter - The RxM Series

2023. 1. 19
These are very compact, isolated DC/DC converters which support a wide 4:1 input voltage range. Listen to learn more about the four different RxM converter family.
더 보기 >
RPMGQ-20 및 RPMGS-20 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

High Power DC/DC Converters - The RPMGS-20 and RPMGQ-20 Series

2022. 12. 22
These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
더 보기 >
RACM130E-K 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Expanding our AC/DC Range – The RACM130E-K Series

2022. 10. 31
The RACM130E-K is a cost effective power supply in a 2″x4″ footprint available with 130W peak output power from a wide 85-264VAC input. Listen to learn more about this power...
더 보기 >
RECOM RMD500-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

Our E-Mobility Line – The RMOD500-W

2022. 8. 30
The RMOD500-W is perfect for off-highway EV such as construction or airport vehicles. It is even a plug & play power supply, allowing customers to integrate with little time...
더 보기 >
RECOM RMD500-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

RMD500-EW

2022. 7. 25
Our first “plug and play” module specifically designed for railway applications, the RMD-500-EW. Listen to learn more about this new railway power supply.
더 보기 >
RPX-Q 팟캐스트
산업 및 자동화 / 운송 / 자동차

RPX-Q

2022. 6. 14
Learn more about our tiny, automotive-grade buck converter, the RPX-Q series.
더 보기 >
맞춤형 전원 공급장치에 관한 팟캐스트

Customization

2022. 4. 27
Learn more about how we are able to develop customized converters for your specific application needs in this episode.
더 보기 >
RECOM RA3/SMD 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화

RA3

2022. 2. 18
Learn all about the RA3 series developed for gate driver applications, with great efficiency, internationally certified and under 10pF isolation capacitance in a DIP16 SMD...
더 보기 >
RECOM RSH2 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명

RSH2

2022. 1. 14
Learn more about our 2W DC/DC converter in an SMD DIP14 case - the RSH2 series. It has a 2:1 input, 2kVDC or 3kVDC/1min isolation and is fully protected. It’s a great option...
더 보기 >
RECOM RPX-4.0 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 항공전자 및 우주

RPX-4.0

2021. 11. 19
Learn about our highly efficient 4A DC/DC converter in a 5mm x 5mm x 4.1mm thermally enhanced QFN package. This buck converter features an on-off control, power good signal...
더 보기 >
유선 컨버터에 관한 팟캐스트

Wired Converters

2021. 9. 29
SMD modules are definitely a great converter option for most applications, however, sometimes what is required is a wired converter. Learn more about when wired converters...
더 보기 >
EV 충전에 관한 팟캐스트
에너지 / 운송 / 전기차 모빌리티

EV Charging Application

2021. 8. 24
Learn all about why our AC/DC and DC/DC converters are a great option in this real-life example of an EV charger application.
더 보기 >
RAC05-K/PD3/H 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 운송 / 인프라 / 전기차 모빌리티

RAC05-K/PD3/H

2021. 8. 5
Learn more about our 5W AC/DC converter, the RAC05-K/PD3/H that is rated for both PD3 and OVCIII environments.
더 보기 >
RECOM RPA150E-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

RPA150E-EW

2021. 6. 14
The RPA150E-EW is a 150W 8th brick wide-input DC/DC converter that is capable of 6:1 input voltage range and 3kVDC isolation. It has 92% efficiency and is ideal for...
더 보기 >
전원 공급장치 데이터시트에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

Common Terminology

2021. 4. 28
A quick breakdown of the common terminology used on power supply datasheets.
더 보기 >
RACM1200-V 시리즈에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM1200-V

2021. 3. 3
Learn more about the RACM1200-V series. It offers 1000W in a fanless 9” x 3.8” x 1.5” enclosed package and is ideal for medical and industrial equipment, as well as robotics.
더 보기 >
포팅에 관한 팟캐스트

Potting

2021. 1. 26
Learn more about why potting is an important feature in converters.
더 보기 >
3DPP 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 자동차 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

3D Power Packaging (3DPP)

2020. 12. 11
Learn more about our thermally enhanced way of developing our next-gen DC/DC switching regulators with 3D Power Packaging (3DPP).
더 보기 >
R05CT05S 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료 / 전기차 모빌리티

RxxCTxxS

2020. 11. 10
Learn all about our unique new DC/DC converter with high-isolation– the RxxCTxxS. It is extremely cost-effective while providing exceptional isolation in a SOIC16 package.
더 보기 >
RECOM RACM230-G 및 RACM550-G에 관한 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM230-G, RACM550-G

2020. 10. 22
The RACM230 & RACM550 are both highly efficient, baseplate-cooled in extremely compact design AC/DC power supplies developed for medical, industrial and IIoT applications.
더 보기 >
RS12-Z 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지

RS12-Z

2020. 9. 1
Learn more about our RS12-Z series - a powerful DC/DC converter in a SIP8 package.
더 보기 >
RACM60-K 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

RACM60-K

2020. 7. 20
Learn more about our newest addition to our RACM family! The RACM60-K. A 60W, open-frame AC/DC converter in a 2” x 3” case. Ideal for IIoT and medical applications.
더 보기 >
모듈의 숨은 가치 팟캐스트

Hidden Value of Modules

2020. 6. 4
The episode covers the benefits of AC/DC & DC/DC modular solutions versus discrete solutions in your applications.
더 보기 >
절연 팟캐스트

Isolation

2020. 4. 21
This episode is a quick study in isolation. It covers the various types of isolation and what applications they are required in.
더 보기 >
RACM 시리즈 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Medical-Grade AC/DC Converters – RACM Series

2020. 4. 3
Learn more about our RACM series which ranges in 18W up to 550W, is compactly sized and medically certified.
더 보기 >
REM 시리즈 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 의료

Medical Grade DC/DC Converters – REM Series

2020. 2. 17
A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters.
더 보기 >
RHV2 및 RHV3 팟캐스트
산업 및 자동화 / 에너지

RHV2, RHV3

2020. 1. 14
Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case.
더 보기 >
RPX-2.5 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RPX-2.5

2020. 1. 9
Learn about our highly efficient DC/DC converter that provides high power density in a tiny 4.5mm x 4mm x 2mm package.
더 보기 >
R-78HE 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

R-78HE

2020. 1. 7
The newest member of our high efficient switching regulator - the R-78HE series. It was specifically developed for industrial 48V battery-powered applications.
더 보기 >
RBB 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도 / 항공전자 및 우주

RBB

2019. 12. 27
An insight to our 10W DC/DC buck-boost converter with 95% efficiency!
더 보기 >
RPM 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RPM

2019. 12. 23
An outline of our 99% efficient switching regulator – the RPM series.
더 보기 >
RFxx팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 국방 및 해양 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 선박 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 철도 / 항공전자 및 우주

RFxx

2019. 12. 19
A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.
더 보기 >
RAC04-K/277 팟캐스트
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 전기차 모빌리티

RAC04-K/277

2019. 12. 16
A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC.
더 보기 >