PFC フロントエンド

PFC1600シリーズ
  • Modular Power Factor Correction (PFC) units
  • Power from 200W up to 4kW
  • Designed for ground mobile, railway or industrial automation use
  • Input: universal 1AC or 3AC line voltage
RECOM の PFC フロントエンドは、先進的な AC/DC 電源アーキテクチャ向けに高性能な一次側ステージを提供します。本モジュールは先進のアクティブ PFC ステージを搭載し、力率 0.95 超を達成し、EN61000‑3‑2 など国際高調波規格に完全適合します。この専用の力率改善ステージにより単相または三相 AC 入力を安定化された高電圧 DC バスに変換し、絶縁型 DC/DC コンバーターに対する堅牢なインターフェースとして機能します。

産業用電源、e‑モビリティ、鉄道インフラ向けに設計された当社の PFC フロントエンド製品は、オープンフレーム、シャーシマウント、19 インチラックの各フォーマットを取り揃えています。これらの非絶縁型 PFC 電源ステージは最高の電力密度を追求して設計されており、エンジニアは電源系統への干渉を最小限に抑えつつ最大 4kW までのスケーラブルなシステムを構築可能です。RECOM を選定することで、事前認証済みの信頼性の高いソリューションを得られ、大電力用途における厳しい電力品質要件への対応を簡素化します。
シリーズ Type 説明
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
Attributes PFC Front Ends
AC/DC
Power (W) 800 - 4000W
Isolation Non isolation
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
Vout (V) adustable with additional regulation stage
Power Factor (%) >95
Efficiency (%) >96
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, UL 60950-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2/A14
MIN Operating Temp (°C) -25.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Packaging Type Cardboard Box
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

よくあるご質問

PFC フロントエンドは AC/DC 電源系統の初段ステージです。アクティブ PFC ステージにより入力電流を電圧に位相を合わせ、高調波歪みを低減し、AC 電源系統から得られる有効電力を最大化します。
PFC フロントエンドは基本的に非絶縁型です。後段の絶縁型 DC‑DC コンバーターへ供給するための安定化 DC バスを出力するよう設計されています。専用 PFC ステージを活用したこのモジュール構成により、大電力システムにおいて高効率化と実装面積の削減を実現します。
EN61000‑3‑2 などの規格では 75W 超の機器に対し低高調波特性が義務付けられています。アクティブ力率改善ステージは従来の整流回路で発生する尖頭電流を抑制し、電源系統を保護するとともにブレーカーの不要なトリップを防止します。
はい。当社製品ラインナップには各相の負荷を均等に分散させる専用三相 PFC ステージがあり、大型産業機械や高速 EV 充電ステーションに不可欠です。